(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดไฮบริดที่รวม "ขดลวด สปริง" และ กลไก ลดทอนเดิมของเรา
รหัสสินค้า |
---|
CD-15 |
KSC-60A |
KSC-80A |
KSC-1000B |
KSC-100A |
KSC-150A |
KSC-200A |
KSC-250A |
KSC-300A |
KSC-400B |
KSC-500B |
KSC-600B |
KSC-700B |
KSC-800B |
KSC-900B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | กว้าง (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | รูปทรง W1 (มิลลิเมตร) | รูปทรง W2 (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า ขอบเขตสูงสุด (N) | สเปค | อุปกรณ์รองรับท่อ โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,673.11 | DAMPER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ประเภทอื่น ๆ] อื่น ๆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ปรับ ยางกันกระแทก (อุปกรณ์เสริม) | - | ||
฿ 6,454.27 | COMPO-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเมานต์ | สปริง แบบฝัง | ไม่ | 125 | 0.321 ถึง 0.800 | 0.588 | 72.4 | 10 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 125 | 125 | 588 | ตัวเครื่อง ยึดแบบผสม | 60±10 | ||
฿ 6,454.27 | COMPO-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเมานต์ | สปริง แบบฝัง | ไม่ | 125 | 0.321 ถึง 0.800 | 0.784 | 72.4 | 10 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 125 | 125 | 784 | ตัวเครื่อง ยึดแบบผสม | 80±10 | ||
฿ 9,621.10 | COMPO-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเมานต์ | สปริง แบบฝัง | ไม่ | 180 | 8.001 ถึง 12.500 | 9.8 | 97.6 | 10 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 180 | 180 | 9800 | ตัวเครื่อง ยึดแบบผสม | 1000±50 | ||
฿ 6,454.27 | COMPO-MOUNT | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ประเภทเมานต์ | สปริง แบบฝัง | ไม่ | 125 | 0.801 ถึง 2.500 | 0.98 | 72.4 | 10 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 125 | 125 | 980 | ตัวเครื่อง ยึดแบบผสม | 100±25 | ||
฿ 6,454.27 | COMPO-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเมานต์ | สปริง แบบฝัง | ไม่ | 125 | 0.801 ถึง 2.500 | 1.47 | 72.4 | 10 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 125 | 125 | 1470 | ตัวเครื่อง ยึดแบบผสม | 150±25 | ||
฿ 7,086.79 | COMPO-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเมานต์ | สปริง แบบฝัง | ไม่ | 125 | 0.801 ถึง 2.500 | 1.96 | 72.4 | 10 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 125 | 125 | 1960 | ตัวเครื่อง ยึดแบบผสม | 200±25 | ||
฿ 7,086.79 | COMPO-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเมานต์ | สปริง แบบฝัง | ไม่ | 125 | 0.801 ถึง 2.500 | 2.45 | 72.4 | 10 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 125 | 125 | 2450 | ตัวเครื่อง ยึดแบบผสม | 250±25 | ||
฿ 7,086.79 | COMPO-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเมานต์ | สปริง แบบฝัง | ไม่ | 125 | 2.501 ถึง 5.500 | 2.94 | 72.4 | 10 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 125 | 125 | 2940 | ตัวเครื่อง ยึดแบบผสม | 300±25 | ||
฿ 8,988.58 | COMPO-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเมานต์ | สปริง แบบฝัง | ไม่ | 180 | 2.501 ถึง 5.500 | 3.92 | 97.6 | 10 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 180 | 180 | 3920 | ตัวเครื่อง ยึดแบบผสม | 400+50/-75 | ||
฿ 8,988.58 | COMPO-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเมานต์ | สปริง แบบฝัง | ไม่ | 180 | 2.501 ถึง 5.500 | 4.9 | 97.6 | 10 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 180 | 180 | 4900 | ตัวเครื่อง ยึดแบบผสม | 500±50 | ||
฿ 8,988.58 | COMPO-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเมานต์ | สปริง แบบฝัง | ไม่ | 180 | 5.501 ถึง 8.000 | 5.88 | 97.6 | 10 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 180 | 180 | 5880 | ตัวเครื่อง ยึดแบบผสม | 600±50 | ||
฿ 8,988.58 | COMPO-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเมานต์ | สปริง แบบฝัง | ไม่ | 180 | 5.501 ถึง 8.000 | 6.86 | 97.6 | 10 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 180 | 180 | 6860 | ตัวเครื่อง ยึดแบบผสม | 700±50 | ||
฿ 9,621.10 | COMPO-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเมานต์ | สปริง แบบฝัง | ไม่ | 180 | 5.501 ถึง 8.000 | 7.84 | 97.6 | 10 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 180 | 180 | 7840 | ตัวเครื่อง ยึดแบบผสม | 800±50 | ||
฿ 9,621.10 | COMPO-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเมานต์ | สปริง แบบฝัง | ไม่ | 180 | 8.001 ถึง 12.500 | 8.82 | 97.6 | 10 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 180 | 180 | 8820 | ตัวเครื่อง ยึดแบบผสม | 900±50 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง