1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แมนิโฟลด์ระบบสายไฟแยกอิสระ, ซีรีส์ M3KA1/M4KA1-4, ชุดวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า

แมนิโฟลด์ระบบสายไฟแยกอิสระ, ซีรีส์ M3KA1/M4KA1-4, ชุดวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รายการวาล์วขนาดกะทัดรัดที่หลากหลาย หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
3KA119-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA119-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA119-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA119-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA119-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA119-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA119-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA119-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA119-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA119-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA119-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA119-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA119-[GS4,​GS6,​M5]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA119-[GS4,​GS6,​M5]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA119-[GS4,​GS6,​M5]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA119-[GS4,​GS6,​M5]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA249-[06,​GS6,​GS8]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA249-[06,​GS6,​GS8]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA249-[06,​GS6,​GS8]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA249-[06,​GS6,​GS8]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์แมนวล ป้องกันการเกิดคอปเปอร์ไอออน

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 3 พอร์ตระดับมาตรฐานเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ4ไม่ล็อค-

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 3 พอร์ต-เดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ4ไม่ล็อคสเปค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 3 พอร์ตระดับมาตรฐานเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ4ล็อค-

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 3 พอร์ต-เดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ4ล็อคสเปค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 3 พอร์ตระดับมาตรฐานเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ6ไม่ล็อค-

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 3 พอร์ต-เดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ6ไม่ล็อคสเปค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 3 พอร์ตระดับมาตรฐานเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ6ล็อค-

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 3 พอร์ต-เดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40φ6ล็อคสเปค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 3 พอร์ตระดับมาตรฐานเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V-M520 ถึง 40-ไม่ล็อค-

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 3 พอร์ต-เดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V-M520 ถึง 40-ไม่ล็อคสเปค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 3 พอร์ตระดับมาตรฐานเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V-M520 ถึง 40-ล็อค-

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 3 พอร์ต-เดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V-M520 ถึง 40-ล็อคสเปค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 5 พอร์ตระดับมาตรฐานเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vคัปปลิ้งแบบสวมเร็วM520 ถึง 40φ4 / φ6ไม่ล็อค-

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 5 พอร์ต-เดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vคัปปลิ้งแบบสวมเร็วM520 ถึง 40φ4 / φ6ไม่ล็อคสเปค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 5 พอร์ตระดับมาตรฐานเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vคัปปลิ้งแบบสวมเร็วM520 ถึง 40φ4 / φ6ล็อค-

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 5 พอร์ต-เดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vคัปปลิ้งแบบสวมเร็วM520 ถึง 40φ4 / φ6ล็อคสเปค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 5 พอร์ตระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมันคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V--40 ถึง 80--สเปค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 5 พอร์ตการไม่ใช้วัสดุที่เป็นทองแดงและฟลูออโรโพลิเมอร์คู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V--40 ถึง 80---

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 5 พอร์ตระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมันคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V--40 ถึง 80--สเปค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 5 พอร์ตการไม่ใช้วัสดุที่เป็นทองแดงและฟลูออโรโพลิเมอร์คู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V--40 ถึง 80---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน หน่วยสำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
การต่อท่อ ท่อตรง ลักษณะการขับเคลื่อน แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ ประเภทซีล ซีล นุ่ม