1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วเดี่ยว ชนิดควบคุมแบบทางอ้อม 5 พอร์ต ซีรีส์ 4KB1 ถึง 4KB4

วาล์วเดี่ยว ชนิดควบคุมแบบทางอ้อม 5 พอร์ต ซีรีส์ 4KB1 ถึง 4KB4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

*ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· รายการวาล์วขนาดกะทัดรัดที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
4KB110-06-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB110-06-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB120-06-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB120-06-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB130-06-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB130-06-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB140-06-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB140-06-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB150-06-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB150-06-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB210-[06,​08]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB210-[06,​08]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB220-[06,​08]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB220-[06,​08]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB230-[06,​08]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB230-[06,​08]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB240-[06,​08]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB240-[06,​08]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB250-[06,​08]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB250-[06,​08]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB310-[08,​10]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB310-[08,​10]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB320-[08,​10]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB320-[08,​10]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB330-[08,​10]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB330-[08,​10]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB340-[08,​10]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB340-[08,​10]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB350-[08,​10]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB350-[08,​10]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB410-[10,​15]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB410-[10,​15]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB420-[10,​15]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB420-[10,​15]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB430-[10,​15]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB430-[10,​15]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB440-[10,​15]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB440-[10,​15]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB450-[10,​15]-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KB450-[10,​15]-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
อุปกรณ์แมนวล

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V-1/820 ถึง 40ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V-1/820 ถึง 40ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V-1/820 ถึง 40ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V-1/820 ถึง 40ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V-1/820 ถึง 40ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V-1/820 ถึง 40ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V-1/820 ถึง 40ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V-1/820 ถึง 40ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V-1/820 ถึง 40ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V-1/820 ถึง 40ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/8 / 1/440 ถึง 80ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/8 / 1/440 ถึง 80ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/8 / 1/440 ถึง 80ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/8 / 1/440 ถึง 80ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/8 / 1/440 ถึง 80ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/8 / 1/440 ถึง 80ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/8 / 1/440 ถึง 80ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/8 / 1/440 ถึง 80ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/8 / 1/440 ถึง 80ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/8 / 1/440 ถึง 80ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/4 / 3/863 ถึง 100ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/4 / 3/863 ถึง 100ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/4 / 3/863 ถึง 100ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/4 / 3/863 ถึง 100ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/4 / 3/863 ถึง 100ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/4 / 3/863 ถึง 100ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/4 / 3/863 ถึง 100ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/4 / 3/863 ถึง 100ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/4 / 3/863 ถึง 100ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc1/4 / 3/863 ถึง 100ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc3/8 / 1/2125 ถึง 160ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc3/8 / 1/2125 ถึง 160ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc3/8 / 1/2125 ถึง 160ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc3/8 / 1/2125 ถึง 160ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc3/8 / 1/2125 ถึง 160ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc3/8 / 1/2125 ถึง 160ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc3/8 / 1/2125 ถึง 160ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc3/8 / 1/2125 ถึง 160ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc3/8 / 1/2125 ถึง 160ไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 12 วัน ระดับมาตรฐานคู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 VRc3/8 / 1/2125 ถึง 160ล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว การต่อท่อ ประปาย่อย ลักษณะการขับเคลื่อน แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
ประเภทซีล ซีล นุ่ม