1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แมนิโฟลด์ระบบสายไฟแยกอิสระ, ซีรีส์ M4SA/B0, ชุดวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า

แมนิโฟลด์ระบบสายไฟแยกอิสระ, ซีรีส์ M4SA/B0, ชุดวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วาล์วขนาดกกะทัดรัดพิเศษ อุปกรณ์ประหยัดพื้นที่และลดน้ำหนัก หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
4SB039-00-[3,​4,​DC5V,​DC6V]
4SB039-00-M1-[3,​4,​DC5V,​DC6V]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์แมนวล

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DCไม่ล็อค

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 12 V DC / 24 V DC / 5 V DC / 6 V DCล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน หน่วยสำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน จำนวนโซลินอยด์ คู่
ประเภทการสลับ 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้(Ø) 6 ถึง 25
การต่อท่อ ประปาย่อย ลักษณะการขับเคลื่อน แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ ประเภทซีล ซีล นุ่ม
เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ขาตั้ง, แผ่นเพลท