(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ความดัน แบบเชิงกลสำหรับใช้กับน้ำมันหล่อเย็นที่มีความดันต่ำ
· สวิตช์ที่เสถียรอย่างไม่น่าเชื่อตัวนี้สามารถใช้กับเครื่องจักรการผลิตทุกประเภท เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำ แรงดันน้ำมัน และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
CPE-8-[0,B]G-[1,3] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | โคมไฟ | โคมไฟ | วัสดุ กระบวนการซีล | สวิตช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | 1/4 | - | การมี | สำหรับ 24 V DC / สำหรับ AC100 / 200 V | ยาง ฟลูออรีน / ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ความดัน | ประเภท ของไหล | อากาศ / วัตถุให้ความเย็น | ความดัน สูงสุด (ต่ำสุด) | 0 kpa |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะของ ของไหล | ไม่เป็นสนิม | ประเภท ความดัน | ความดัน ต่ำ | ทนต่อ ความดัน(MPa) | 1.5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง