(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วป้องกันการระเบิดนี้ได้รับการพัฒนาโดยมีวาล์ว Multilex ที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูงเป็นวาล์วต้นแบบ สำหรับใช้ในงานอัตโนมัติและประหยัดเวลาในสถานที่ที่เป็นอันตราย โดยตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า "เห็นคุณค่าของชีวิตและคงกิจกรรมทางธุรกิจอย่างยั่งยืน"
รหัสสินค้า |
---|
AD21E4-32A-0[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32A-B[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32A-D[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32A-E[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32A-H[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32A-J[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32A-L[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32A-M[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32F-0[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32F-B[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32F-D[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32F-E[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32F-H[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32F-J[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32F-L[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-32F-M[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40A-0[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40A-B[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40A-D[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40A-E[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40A-H[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40A-J[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40A-L[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40A-M[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40F-0[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40F-B[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40F-D[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40F-E[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40F-H[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40F-J[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40F-L[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-40F-M[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50A-0[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50A-B[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50A-D[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50A-E[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50A-H[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50A-J[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50A-L[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50A-M[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50F-0[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50F-B[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50F-D[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50F-E[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50F-H[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50F-J[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50F-L[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD21E4-50F-M[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32A-0[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32A-B[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32A-D[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32A-E[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32A-H[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32A-J[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32A-L[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32A-M[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32F-0[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32F-B[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32F-D[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32F-E[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32F-H[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32F-J[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32F-L[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-32F-M[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40A-0[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40A-B[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40A-D[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40A-E[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40A-H[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40A-J[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40A-L[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40A-M[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40F-0[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40F-B[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40F-D[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40F-E[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40F-H[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40F-J[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40F-L[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-40F-M[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-50A-0[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-50A-B[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-50A-D[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-50A-E[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-50A-H[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-50A-J[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-50A-L[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-50A-M[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-50F-0[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
AD22E4-50F-B[3,5][L,M,T]-[AC100V,AC200V] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท ขดลวด | ชนิดดึง ขดลวด นำไฟฟ้าภายนอก | วัสดุ กระบวนการซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/4 | - | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 1 1/2 | - | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | Rc | 2 | - | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | NBR | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | 100 V AC / 200 V AC | - | ทนความร้อนคลาส B กันระเบิด d2G4 / ทนความร้อนคลาส B ป้องกันการระเบิด d2G4 พร้อมไดโอดในตัว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4 | FKM |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | การตรวจสอบการระเบิด |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | จำนวนโซลินอยด์ | เดียว |
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) | 0.02:: 0.7 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ระดับความเป็นฉนวน | B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง