1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า แบบทางตรง ขนาดเล็ก, ซีรีส์ USB2

วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า แบบทางตรง ขนาดเล็ก, ซีรีส์ USB2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,393.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากบอดี้ทำจากวัสดุสแตนเลส จึงสามารถใช้ควบคุมของไหลได้หลากหลายตั้งแต่ลมและน้ำ ไปจนถึงลมแห้งและสุญญากาศระดับต่ำ โซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัดที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าและการติดตั้งที่เลือกได้

รหัสสินค้า
USB2-M5-1-AC100V
USB2-M5-1-AC200V
USB2-M5-1-DC12V
USB2-M5-1-DC24V
USB2-M5-1-L-AC100V
USB2-M5-1-L-DC24V
USB2-M5-2-AC100V
USB2-M5-2-AC200V
USB2-M5-2-DC12V
USB2-M5-2-DC24V
USB2-M5-2-L-DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
วัสดุ ซีล แรงดันไฟฟ้า

฿ 1,670.43

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1ยางไนไตรล์100 V AC (50 / 60 Hz)

฿ 1,670.43

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1ยางไนไตรล์200 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)

฿ 1,393.52

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 5 วัน 1ยางไนไตรล์12 V DC

฿ 1,393.52

FLUIDCONTROLCOMPONENTS 1 ชิ้น 5 วัน 1ยางไนไตรล์24 V DC

฿ 2,017.52

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1ยางไนไตร, กระบวนการล้างคราบไขมัน100 V AC (50 / 60 Hz)

฿ 1,843.99

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1ยางไนไตร, กระบวนการล้างคราบไขมัน24 V DC

฿ 1,670.43

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1.5ยางไนไตรล์100 V AC (50 / 60 Hz)

฿ 1,670.43

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1.5ยางไนไตรล์200 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)

฿ 1,496.88

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1.5ยางไนไตรล์12 V DC

฿ 1,393.52

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5ยางไนไตรล์24 V DC

฿ 1,843.99

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 1.5ยางไนไตร, กระบวนการล้างคราบไขมัน24 V DC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการสลับ 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M ขนาดเกลียวของท่อ M5
ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 จำนวนโซลินอยด์ เดียว
การใช้งาน วัตถุ เดียว วัสดุ ของ ตัวเครื่อง สเตนเลส