(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถต่อข้อต่อหลายตัวได้อย่างอิสระทั้งในแนวนอนและแนวตั้งโดยใช้แถบคอนเนคเตอร์ ชนิดที่ต่างกันสามารถใช้ร่วมกันได้ อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายแม้จะมีขนาดต่างกัน
[คุณสมบัติ]
▪ สามารถใช้งานแบบรวมหลายชนิดได้ โดยสามารถต่อระหว่างขนาดที่ต่างกันได้
▪ ชนิดที่ต่างกันสามารถใช้ร่วมกันได้ อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายแม้จะมีขนาดต่างกัน
▪ สามารถล็อคได้โดยหมุนพิน โดยใช้ประแจหกเหลี่ยมหรือไขควงปากแบน
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | สายยาง OD D (D1)(φ) | 6 | สายยาง OD D2(φ) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง