1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางตรง ชนิดทนต่อการกัดกร่อนสูง ซีรีส์ HB

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางตรง ชนิดทนต่อการกัดกร่อนสูง ซีรีส์ HB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางตรง ชนิดทนต่อการกัดกร่อนสูง
[คุณสมบัติ]
· ชนิด NC (เปิดเมื่อได้รับพลังงาน)
· ของไหลใช้งาน: น้ำ น้ำบริสุทธิ์ สารเคมี
· เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับควบคุมน้ำ น้ำบริสุทธิ์ และสารเคมี (ของไหลที่ไม่กัดกร่อนวัสดุของชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว)

รหัสสินค้า
HB11-M5-1-L-AC200V
HB11-M5-1-L-DC24V
HB11-M5-1-M-DC12V
HB11-M5-1-M-DC24V
HB11-M5-2-L-AC100V
HB11-M5-2-L-DC12V
HB11-M5-2-L-DC24V
HB11-M5-2-M-AC100V
HB11-M5-2-M-DC12V
HB11-M5-2-M-DC24V
HB11-M5-[1,​2]-[L,​M]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HB21-6-1-L-AC100V
HB21-6-1-L-AC200V
HB21-6-1-L-DC12V
HB21-6-1-L-DC24V
HB21-6-1-M-AC100V
HB21-6-1-M-DC12V
HB21-6-1-M-DC24V
HB21-6-1-N-AC100V
HB21-6-1-N-AC200V
HB21-6-1-N-DC12V
HB21-6-1-N-DC24V
HB21-6-2-L-AC100V
HB21-6-2-L-AC200V
HB21-6-2-L-DC24V
HB21-6-2-M-AC100V
HB21-6-2-M-AC200V
HB21-6-2-M-DC24V
HB21-6-2-N-AC100V
HB21-6-2-N-DC24V
HB21-6-3-L-AC100V
HB21-6-3-L-AC200V
HB21-6-3-L-DC24V
HB21-6-3-M-AC100V
HB21-6-3-M-DC24V
HB21-6-3-N-AC100V
HB21-6-3-N-AC200V
HB21-6-3-N-DC12V
HB21-6-3-N-DC24V
HB21-6-[1,​2,​3]-[L,​M,​N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HB31-6-3-L-3A-DC24V
HB31-6-3-L-5A-AC200V
HB31-6-3-M-3A-DC24V
HB31-6-3-M-5A-AC100V
HB31-6-3-N-3A-DC24V
HB31-6-3-N-5A-AC100V
HB31-8-3-L-3A-DC24V
HB31-8-3-L-5A-AC100V
HB31-8-3-L-5A-AC200V
HB31-8-3-M-3A-DC24V
HB31-8-3-M-5A-AC100V
HB31-8-3-M-5A-AC200V
HB31-8-3-N-3A-DC12V
HB31-8-3-N-3A-DC24V
HB31-8-3-N-5A-AC100V
HB31-8-3-N-5A-AC200V
HB31-[6,​8]-3-[L,​M,​N]-[3A,​5A]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HB41-8-5-L-3A-DC24V
HB41-8-5-L-5A-AC100V
HB41-8-5-M-3A-DC24V
HB41-8-5-M-5A-AC100V
HB41-8-5-M-5A-AC200V
HB41-8-5-N-3A-DC24V
HB41-8-5-N-5A-AC100V
HB41-8-5-N-5A-AC200V
HB41-8-7-L-3A-DC24V
HB41-8-7-L-5A-AC100V
HB41-8-7-L-5A-AC200V
HB41-8-7-M-5A-AC200V
HB41-8-7-N-3A-DC24V
HB41-8-7-N-5A-AC100V
HB41-8-7-N-5A-AC200V
HB41-10-5-L-3A-DC24V
HB41-10-5-L-5A-AC100V
HB41-10-5-L-5A-AC200V
HB41-10-5-M-3A-DC24V
HB41-10-5-M-5A-AC100V
HB41-10-5-M-5A-AC200V
HB41-10-5-N-3A-DC24V
HB41-10-5-N-5A-AC100V
HB41-10-5-N-5A-AC200V
HB41-10-7-L-3A-DC24V
HB41-10-7-L-5A-AC100V
HB41-10-7-L-5A-AC200V
HB41-10-7-M-3A-DC24V
HB41-10-7-M-5A-AC100V
HB41-10-7-M-5A-AC200V
HB41-10-7-N-3A-DC24V
HB41-10-7-N-5A-AC100V
HB41-10-7-N-5A-AC200V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ความจุ วัสดุ ของ ตัวเครื่อง วัสดุ ซีล สัญลักษณ์ ขดลวด แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล

฿ 2,993.75

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน MM51ปริมาณในการควบคุมน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)200 V AC-

฿ 2,820.19

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน MM51ปริมาณในการควบคุมน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)24 V DC-

฿ 2,906.97

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน MM51ปริมาณในการควบคุมน้อย-M:FKMขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)12 V DC-

฿ 2,666.67

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 15 วัน MM51ปริมาณในการควบคุมน้อย-M:FKMขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)24 V DC-

฿ 2,993.75

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน MM51.5ปริมาณในการควบคุมน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)100 V AC-

฿ 2,820.19

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน MM51.5ปริมาณในการควบคุมน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)12 V DC-

฿ 2,820.19

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน MM51.5ปริมาณในการควบคุมน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)24 V DC-

฿ 3,080.52

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน MM51.5ปริมาณในการควบคุมน้อย-M:FKMขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)100 V AC-

฿ 2,906.97

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน MM51.5ปริมาณในการควบคุมน้อย-M:FKMขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)12 V DC-

฿ 2,825.87

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน MM51.5ปริมาณในการควบคุมน้อย-M:FKMขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)24 V DC-

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 16 วัน -M51 ~ 1.5ปริมาณในการควบคุมน้อยสแตนเลส-ไม่มีเครื่องหมาย12 โวลต์ DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V ACFKM / NBR

฿ 3,644.57

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/81.6ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)100 V AC-

฿ 3,644.57

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/81.6ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)200 V AC-

฿ 3,471.01

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/81.6ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)12 V DC-

฿ 3,471.01

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/81.6ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)24 V DC-

฿ 3,731.34

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/81.6ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-M:FKMขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)100 V AC-

฿ 3,557.79

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/81.6ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-M:FKMขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)12 V DC-

฿ 3,557.79

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/81.6ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-M:FKMขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)24 V DC-

฿ 3,774.73

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/81.6ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-N: PTFEขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)100 V AC-

฿ 3,774.73

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/81.6ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-N: PTFEขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)200 V AC-

฿ 3,601.18

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/81.6ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-N: PTFEขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)12 V DC-

฿ 3,303.48

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 15 วัน Rc1/81.6ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-N: PTFEขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)24 V DC-

฿ 3,644.57

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/82.3ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)100 V AC-

฿ 3,644.57

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/82.3ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)200 V AC-

฿ 3,184.07

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 15 วัน Rc1/82.3ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)24 V DC-

฿ 3,422.88

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 15 วัน Rc1/82.3ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-M:FKMขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)100 V AC-

฿ 3,731.34

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/82.3ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-M:FKMขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)200 V AC-

฿ 3,263.69

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 15 วัน Rc1/82.3ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-M:FKMขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)24 V DC-

฿ 3,774.73

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/82.3ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-N: PTFEขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)100 V AC-

฿ 3,303.48

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 15 วัน Rc1/82.3ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-N: PTFEขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)24 V DC-

฿ 3,644.57

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/83.2ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)100 V AC-

฿ 3,644.57

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/83.2ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)200 V AC-

฿ 3,471.01

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/83.2ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-L:NBRขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)24 V DC-

฿ 3,731.34

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/83.2ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-M:FKMขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)100 V AC-

฿ 3,557.79

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/83.2ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-M:FKMขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)24 V DC-

฿ 3,774.73

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/83.2ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-N: PTFEขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)100 V AC-

฿ 3,774.73

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/83.2ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-N: PTFEขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)200 V AC-

฿ 3,303.48

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 15 วัน Rc1/83.2ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-N: PTFEขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)12 V DC-

฿ 3,601.18

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/83.2ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อย-N: PTFEขนาดกะทัดรัด (มาตรฐาน)24 V DC-

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 16 วัน -1/81.6 ~ 3.2ปริมาณในการควบคุมค่อนข้างน้อยสแตนเลส-ไม่มีเครื่องหมาย12 โวลต์ DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V ACFKM / NBR / PTFE

฿ 4,338.78

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/83ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-L:NBR3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 4,586.07

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/83ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-L:NBR5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

฿ 4,468.94

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/83ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-M:FKM3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 4,716.24

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/83ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-M:FKM5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 4,555.72

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/83ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-N: PTFE3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 4,803.01

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/83ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-N: PTFE5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 4,338.78

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/43ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-L:NBR3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 4,586.07

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/43ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-L:NBR5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 4,586.07

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/43ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-L:NBR5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

฿ 4,468.94

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/43ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-M:FKM3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 4,716.24

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/43ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-M:FKM5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 4,716.24

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/43ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-M:FKM5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

฿ 4,555.72

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/43ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-N: PTFE3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC12 V DC-

฿ 4,555.72

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/43ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-N: PTFE3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 4,803.01

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/43ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-N: PTFE5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 4,803.01

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/43ปริมาณในการควบคุมปานกลาง-N: PTFE5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 29 วัน Rc1/8 / 1/43ปริมาณในการควบคุมปานกลางสแตนเลส-3A / 5 ก12 โวลต์ DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V ACFKM / NBR / PTFE

฿ 5,206.52

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/44ปริมาณในการควบคุมมาก-L:NBR3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 5,453.84

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/44ปริมาณในการควบคุมมาก-L:NBR5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 5,380.07

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/44ปริมาณในการควบคุมมาก-M:FKM3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 5,627.39

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/44ปริมาณในการควบคุมมาก-M:FKM5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 5,627.39

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/44ปริมาณในการควบคุมมาก-M:FKM5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

฿ 5,510.24

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/44ปริมาณในการควบคุมมาก-N: PTFE3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 5,757.55

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/44ปริมาณในการควบคุมมาก-N: PTFE5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 5,757.55

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/44ปริมาณในการควบคุมมาก-N: PTFE5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

฿ 5,206.52

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/47ปริมาณในการควบคุมมาก-L:NBR3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 5,453.84

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/47ปริมาณในการควบคุมมาก-L:NBR5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 5,453.84

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/47ปริมาณในการควบคุมมาก-L:NBR5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

฿ 5,627.39

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/47ปริมาณในการควบคุมมาก-M:FKM5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

฿ 5,510.24

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/47ปริมาณในการควบคุมมาก-N: PTFE3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 5,757.55

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/47ปริมาณในการควบคุมมาก-N: PTFE5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 5,757.55

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/47ปริมาณในการควบคุมมาก-N: PTFE5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

฿ 5,206.52

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/84ปริมาณในการควบคุมมาก-L:NBR3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 5,453.84

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/84ปริมาณในการควบคุมมาก-L:NBR5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 5,453.84

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/84ปริมาณในการควบคุมมาก-L:NBR5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

฿ 5,380.07

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/84ปริมาณในการควบคุมมาก-M:FKM3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 5,627.39

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/84ปริมาณในการควบคุมมาก-M:FKM5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 5,627.39

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/84ปริมาณในการควบคุมมาก-M:FKM5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

฿ 5,510.24

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/84ปริมาณในการควบคุมมาก-N: PTFE3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 5,757.55

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/84ปริมาณในการควบคุมมาก-N: PTFE5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 5,757.55

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/84ปริมาณในการควบคุมมาก-N: PTFE5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

฿ 5,206.52

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/87ปริมาณในการควบคุมมาก-L:NBR3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 5,453.84

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/87ปริมาณในการควบคุมมาก-L:NBR5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 5,453.84

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/87ปริมาณในการควบคุมมาก-L:NBR5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

฿ 4,935.33

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน Rc3/87ปริมาณในการควบคุมมาก-M:FKM3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 5,627.39

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/87ปริมาณในการควบคุมมาก-M:FKM5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 5,627.39

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/87ปริมาณในการควบคุมมาก-M:FKM5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

฿ 5,054.73

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน Rc3/87ปริมาณในการควบคุมมาก-N: PTFE3A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC24 V DC-

฿ 5,281.60

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน Rc3/87ปริมาณในการควบคุมมาก-N: PTFE5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC100 V AC-

฿ 5,757.55

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/87ปริมาณในการควบคุมมาก-N: PTFE5A: สายไฟชนิดเฟรมเปิด, แรงดันไฟฟ้า AC200 V AC-

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / สารเคมี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทน ต่อ การกัดกร่อน สูง
ประเภทการสลับ 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
จำนวนโซลินอยด์ เดียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส การใช้งาน วัตถุ เดียว