1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว 3 พอร์ต แบบควบคุมด้วยลม สำหรับความดันปานกลาง / สูง (วาล์วสำหรับน้ำมันหล่อเย็น)

วาล์ว 3 พอร์ต แบบควบคุมด้วยลม สำหรับความดันปานกลาง / สูง (วาล์วสำหรับน้ำมันหล่อเย็น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วาล์วแบบควบคุมด้วยลมที่ทนต่อสารปนเปื้อนและใช้สำหรับการควบคุมน้ำมันหล่อเย็นในเครื่องมือกลโดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· ด้วยโครงสร้างซีลที่เป็นโลหะ และบอดี้ที่เป็นเหล็กหล่อ (ไม่รวม 10A) จึงช่วยลดการสึกหรอและความเสียหายต่อส่วนซีล และทำให้โครงสร้างทนต่อสารปนเปื้อน
· รองรับช่วงความดันที่กว้าง
· มีเส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อหลากหลายขนาดให้เลือก
· มีรายการสินค้าแมนิโฟลด์เชื่อมต่อแบบโมดูล ประหยัดพื้นที่และประหยัดเวลาในการต่อท่อน้ำมันหล่อเย็น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับควบคุมน้ำมันหล่อเย็น

รหัสสินค้า
CVE3-10A-35-[0,​B]
CVE3-10A-70-[0,​B]
CVE3-15A-35-[0,​B]
CVE3-15A-70-[0,​B]
CVE3-20A-35-[0,​B]
CVE3-20A-70-[0,​B]
CVE3-25A-35-[0,​B]
CVE3-25A-70-[0,​B]
CVE3-32A-35-[0,​B]
CVE3-40A-35-[0,​B]
CVE3-50A-35-[0,​B]
CVSE3-10A-35-[0,​B][2G,​2H,​3R,​3T]-[1,​2,​3]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ขนาดเกลียวของท่อ ช่วง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ กระบวนการซีล

-

CKD FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน แบบใช้ลม3/80 to 3.5เหล็กกล้าFKM / NBR

-

CKD FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน แบบใช้ลม3/80 to 7.0เหล็กกล้าFKM / NBR

-

CKD FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน แบบใช้ลม1/20 to 3.5เหล็กกล้าFKM / NBR

-

CKD FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน แบบใช้ลม1/20 to 7.0เหล็กกล้าFKM / NBR

-

CKD FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน แบบใช้ลม3/40 to 3.5เหล็กกล้าFKM / NBR

-

CKD FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน แบบใช้ลม3/40 to 7.0เหล็กกล้าFKM / NBR

-

CKD FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน แบบใช้ลม10 to 3.5เหล็กกล้าFKM / NBR

-

CKD FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน แบบใช้ลม10 to 7.0เหล็กกล้าFKM / NBR

-

CKD FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน แบบใช้ลม1 1/40 to 3.5เหล็กกล้าFKM / NBR

-

CKD FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน แบบใช้ลม1 1/20 to 3.5เหล็กกล้าFKM / NBR

-

CKD FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 13 วัน แบบใช้ลม20 to 3.5เหล็กกล้าFKM / NBR

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 10 วัน แม่เหล็กไฟฟ้า3/80 to 3.5เหล็กกล้าFKM / NBR

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / วัตถุให้ความเย็น สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 การใช้งาน วัตถุ เดียว วัสดุ ของ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ