(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบไพล็อตคิก ชนิดขับด้วยลูกสูบ
[คุณสมบัติ]
· ของไหล: สามารถใช้ได้กับลม, สุญญากาศระดับต่ำ (1.33 × 10^3 pa (abs)), น้ำ, น้ำมันก๊าด, น้ำมัน (20 มม.2/วินาที หรือต่ำกว่า) และไอน้ำ
· สามารถเลือกชนิด IP65 ได้
· น้ำ/ ลม / น้ำมัน / สุญญากาศ: ซีรีส์วาล์วอเนกประสงค์ที่ควบคุมของไหลหลากชนิด
[การใช้งาน]
· สำหรับควบคุมของไหล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | วัสดุ ซีล | สัญลักษณ์ ขดลวด | แรงดันไฟฟ้า | เครื่องป้องกันไฟกระชาก | เคเบิ้ลแกลนด์ / ท่อร้อยสาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,369.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 100 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 8,369.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 21 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 10,595.28 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 21 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 24 V DC | N/A | N/A | ||
฿ 8,412.88 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 100 V AC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 | ||
฿ 8,577.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | มีตัวป้องกันไฟกระชาก | N/A | ||
฿ 10,803.54 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 24 V DC | มีตัวป้องกันไฟกระชาก | N/A | ||
฿ 20,361.85 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 100 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 20,361.85 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 22,587.64 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 24 V DC | N/A | N/A | ||
฿ 20,405.24 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 100 V AC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 | ||
฿ 20,405.24 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 | ||
฿ 20,860.81 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | สเตนเลส | ซีล: ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์, โอริง: ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | 4A | 200 V AC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 | ||
฿ 8,451.93 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร, โอริง: ยางไนไตร, กระบวนการล้างคราบไขมัน | 3A | 100 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 20,444.28 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร, โอริง: ยางไนไตร, กระบวนการล้างคราบไขมัน | 3A | 100 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 20,444.28 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/4 | - | 35 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร, โอริง: ยางไนไตร, กระบวนการล้างคราบไขมัน | 3A | 200 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 9,276.30 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 100 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 9,276.30 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 11,502.09 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 24 V DC | N/A | N/A | ||
฿ 9,319.69 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 | ||
฿ 9,896.73 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | บรอนซ์ | ซีล: PTFE, โอริง: ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | 4A | 200 V AC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 | ||
฿ 24,279.76 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 35 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 24 V DC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 | ||
฿ 9,562.66 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/2 | - | 43 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 100 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 9,562.66 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/2 | - | 43 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 11,788.45 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/2 | - | 43 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 24 V DC | N/A | N/A | ||
฿ 9,606.04 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/2 | - | 43 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 100 V AC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 | ||
฿ 9,606.04 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/2 | - | 43 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 | ||
฿ 11,996.70 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/2 | - | 43 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 24 V DC | มีตัวป้องกันไฟกระชาก | N/A | ||
฿ 10,391.36 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/2 | - | 43 | บรอนซ์ | ซีล: PTFE, โอริง: ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | 4A | 100 V AC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 | ||
฿ 22,960.78 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/2 | - | 43 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 100 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 22,960.78 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/2 | - | 43 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 9,645.09 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/2 | - | 43 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร, โอริง: ยางไนไตร, กระบวนการล้างคราบไขมัน | 3A | 100 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 11,293.82 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/2 | - | 43 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร, โอริง: ยางไนไตร, กระบวนการล้างคราบไขมัน | 5A | 100 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 23,043.21 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 1 1/2 | - | 43 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร, โอริง: ยางไนไตร, กระบวนการล้างคราบไขมัน | 3A | 200 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 10,595.28 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 100 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 10,595.28 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 12,821.07 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 24 V DC | N/A | N/A | ||
฿ 10,638.67 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 100 V AC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 | ||
฿ 10,803.54 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | มีตัวป้องกันไฟกระชาก | N/A | ||
฿ 11,419.64 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | บรอนซ์ | ซีล: PTFE, โอริง: ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | 4A | 200 V AC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 | ||
฿ 25,021.69 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 27,247.48 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 43 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 24 V DC | N/A | N/A | ||
฿ 12,777.69 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 2 | - | 53 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 100 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 12,777.69 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 21 วัน | Rc | 2 | - | 53 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 15,003.48 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 2 | - | 53 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 24 V DC | N/A | N/A | ||
฿ 12,821.07 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 2 | - | 53 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 | ||
฿ 12,985.94 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 2 | - | 53 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | มีตัวป้องกันไฟกระชาก | N/A | ||
฿ 15,211.73 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | Rc | 2 | - | 53 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 24 V DC | มีตัวป้องกันไฟกระชาก | N/A | ||
฿ 13,931.79 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 100 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 13,931.79 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 16,157.58 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | บรอนซ์ | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 24 V DC | N/A | N/A | ||
฿ 15,584.87 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | บรอนซ์ | ซีล: PTFE, โอริง: ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | 4A | 200 V AC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 | ||
฿ 32,853.18 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 100 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 32,853.18 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร | 3A | 200 V AC | N/A | N/A | ||
฿ 32,979.00 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 53 | สเตนเลส | ซีล: ยางไนไตร, โอริง: ยางไนไตร, กระบวนการล้างคราบไขมัน | 4A | 200 V AC | N/A | ท่อร้อยสายไฟ: G1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | ไพล็อต ประเภทเตะ | จำนวนโซลินอยด์ | เดียว |
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) | 0:: 0.7 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง