(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจ การหมุนเหมาะสำหรับการ การวางตำแหน่ง แม่นยำในช่วง มุม กว้างหรือการหมุน 360 °ต่อเนื่อง* กำลังแก้ไขข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
ชุด KRE:เฉพาะสำหรับฟังก์ชันที่จำเป็นเท่านั้นช่วยลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
KRE04360-C |
KRE04360-CF |
KRE04360-CG |
KRE04360-CH |
KRE04360-CJ |
KRE06360-C |
KRE06360-CF |
KRE06360-CG |
KRE06360-CH |
KRE06360-CJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความละเอียด แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ (มุม) (องศา) | ขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของ โต๊ะวางชิ้นงาน (Ø) | ตัวเลือก สายไฟ | ความเร็วสูงสุด (ขุด / วินาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48,075.35 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 0.008 | 39 | ไม่มี สายไฟ (มาตรฐาน) | 40 | |
฿ 44,139.50 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.008 | 39 | สายโรบอท 2 ม | 40 | ||
฿ 44,139.50 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.008 | 39 | สายโรบอท ขดลวด ข้างเดียวหลวม 2 ม | 40 | ||
฿ 45,614.03 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.008 | 39 | สายโรบอท 4 ม | 40 | ||
฿ 45,614.03 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.008 | 39 | สายโรบอท ขดลวด ข้างเดียวหลวม 4 ม | 40 | ||
฿ 42,678.91 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.006 | 60 | ไม่มี สายไฟ (มาตรฐาน) | 30 | ||
฿ 46,580.00 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.006 | 60 | สายโรบอท 2 ม | 30 | ||
฿ 46,580.00 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 2 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.006 | 60 | สายโรบอท ขดลวด ข้างเดียวหลวม 2 ม | 30 | ||
฿ 48,054.53 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.006 | 60 | สายโรบอท 4 ม | 30 | ||
฿ 43,625.02 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.006 | 60 | สายโรบอท ขดลวด ข้างเดียวหลวม 4 ม | 30 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ขั้นตอนการ แกนหมุน | มอเตอร์/ พูลเล่ย์ | มาตรฐาน เต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ การเคลื่อนย้าย | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | วิธีการให้อาหาร | เฟืองตัวหนอน | ปริมาณการเคลื่อนที่ของระยะ แกนหมุน(องศา) | 360 |
พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน เสร็จสิ้น | อะโนไดซ์สีดำ | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 5 ถึง 30 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 29.4 |
ความขนาน(ไมโครเมตร) | 50 | เซนเซอร์ | บ้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง