1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SUS-SG-S ประเภท แผ่นเพลท ล้อ สากล (พร้อม สต๊อปเปอร์)

SUS-SG-S ประเภท แผ่นเพลท ล้อ สากล (พร้อม สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 615.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ขนาดกะทัดรัดทำจาก สเตนเลส ทั้งหมดการหมุนของ ล้อ สามารถล็อคได้

รหัสสินค้า
SUS-SG-50NS
SUS-SG-50RHS
SUS-SG-50URS
SUS-SG-65NS
SUS-SG-65RHS
SUS-SG-65URS
SUS-SG-75ELS
SUS-SG-75NRS
SUS-SG-75NSSALE
SUS-SG-75RHS
SUS-SG-75URS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 615.08

CASTER 1 ชิ้น 19 วัน -7060[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน502867

฿ 644.09

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -7050ยางไม่502867

฿ 711.79

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -7060[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน502567

฿ 666.56

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -8570[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน652567

฿ 663.45

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -8550ยางไม่652567

฿ 759.49

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -8560[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน652567

฿ 723.77

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -9350อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี752768

฿ 759.69

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -9360[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่752768

฿ 672.00

฿ 463.01

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109380[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน752568

฿ 753.05

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -9360ยางไม่752568

฿ 798.00

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -9370[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน752668

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 55
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 42 ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 70 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 58
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง สต๊อปเปอร์ การมี
ตลับลูกปืน ล้อ ไม่