1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิด แผ่นเพลท หมุน รุ่น SJ-S (พร้อม สต๊อปเปอร์)

ชนิด แผ่นเพลท หมุน รุ่น SJ-S (พร้อม สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 597.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับงาน อุตสาหกรรม ทั่วไปที่ใช้ในการขนส่งน้ำหนักปานกลาง

SJ-S รุ่น ๆ อุตสาหกรรม

SJ-100WS

SJ-100WS

ดรออิ้งบอกขนาด มุมมองด้านข้าง

ดรออิ้งบอกขนาด มุมมองด้านข้าง

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อรหัสรุ่น/ Part numberวัสดุน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ความกว้าง ล้อความสูงของการติดตั้ง Hเบาะนั่งมิติ ติดตั้งเส้นผ่าศูนย์กลางรูความเยื้องศูนย์รัศมีการเลี้ยวน้ำหนักตาย
D (มม.)daN (kgf)W (มม.)H (มม.)A × B (มม.)X × Y (มม.)P (มม.)E (มม.)R (มม.)(ก.)
100SJ-100WSยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า รวม B)120 (122.4)3213290 × 9071 × 71 (68 × 68)1132861,080
SJ-100WPSยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า )120 (122.4)1,020
SJ-100NRSยาง ( ล้อ ไนล่อน B รวม)100 (102.0)970
SJ-100NSไนล่อน120 (122.4)860
SJ-100NBSไนล่อน (รวม B)120 (122.4)950
SJ-100UWSยูรีเทน ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า รวม B)120 (122.4)1,170
SJ-100GUSยูรีเทน ( ล้อ ไนล่อน , B รวม)100 (102.0)970
125SJ-125WSยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า รวม B)120 (122.4)32168102 × 10280 × 80 (75 × 75)1132971,300
SJ-125WPSยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า )120 (122.4)1,250
SJ-126GUSยูรีเทน ( ล้อ ไนล่อน , B รวม)120 (122.4)1,250
  • * วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์: โคร เมท ชุบไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ ท์
  • ลูกล้อ ล็อคการหมุน ล้อ เท่านั้น
วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง

ตัวอย่างการ การใช้งาน หลัก ( รถเข็น)

ตัวอย่างการ การใช้งาน หลัก ( รถเข็น)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ เท้า, ล้อ หมุน, ล้อ แผ่นเพลท

ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ เท้า, ล้อ หมุน, ล้อ แผ่นเพลท

ลูกล้อ ใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร ฯลฯ สามารถติดตั้งกับวัตถุที่มีน้ำหนักมากได้เนื่องจาก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ นั้นสูง ตัวเครื่อง และ ตัว ก้านปรับระดับ หลักได้รับ แบบรวม เพื่อความปลอดภัยที่ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ก้านปรับระดับ แยกต่างหาก

UHG รุ่น แผ่นเพลท หมุน ล้อ ชนิด

UHG รุ่น แผ่นเพลท หมุน ล้อ ชนิด

ลูกล้อ ใช้สำหรับของหนักเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์ ฯลฯ
ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ ลูกล้อ ธรรมดา (โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้: 800 daN). สามารถติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถป้องกันการเสียรูปของ ล้อ เกิดจาก โหลดหนัก ระยะยาว

JK-S รุ่น ล้อ หมุน ( ชนิดแข็ง หมุน) ประเภท แผ่นเพลท

JK-S รุ่น ล้อ หมุน ( ชนิดแข็ง หมุน) ประเภท แผ่นเพลท

ลูกล้อ อุตสาหกรรม ใช้งานทั่วไปใช้เมื่อขนส่งสิ่งของหนัก ล้อหมุนและล้อคงที่สามารถเปลี่ยนได้ในการดำเนินการเดียว สามารถหยุดการหมุนของ ล้อ เพียงอย่างเดียวโดยมี สต๊อปเปอร์ การใส่ ตลับลูกปืน ลงใน ล้อ จะทำให้ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เพิ่มขึ้น สามารถหมุนได้อย่างราบรื่นโดยใช้โครงสร้างสอง เครื่องวัดระดับน้ำ สำหรับส่วนกลึง

รหัสสินค้า
SJ-100BRUS
SJ-100GUS
SJ-100NBS
SJ-100NS
SJ-100UWS
SJ-100WS
SJ-125BRUS
SJ-125GUS
SJ-125WES
SJ-125WPS
SJ-125WS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
การรวมกันของ พิทช์ รูยาว สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 932.40

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 132-100[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน68 (71)68 (71)9090--86-ใช่ไม่มี

฿ 822.00

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 132-100[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน68(71)68(71)9090100328668-68, 69-69, 70-70,71-71การมีการมี

฿ 656.11

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 132-120[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน68(71)68(71)9090100328668-68, 69-69, 70-70,71-71การมีการมี

฿ 597.49

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 132-120[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน68(71)68(71)9090100328668-68, 69-69, 70-70,71-71การมีไม่

฿ 971.41

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 132-120[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน68(71)68(71)9090100328668-68, 69-69, 70-70,71-71การมีการมี

฿ 715.83

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 132-120ยางไม่68(71)68(71)9090100328668-68, 69-69, 70-70,71-71การมีการมี

฿ 1,058.30

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 168-120[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน----125-97-ใช่ไม่มี

฿ 903.00

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 168-120[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน75(80)75(80)102102125329775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80การมีการมี

฿ 1,192.59

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 168[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า120ยางไม่----125-97-ใช่ไม่มี

฿ 839.19

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 168-120ยางไม่75(80)75(80)102102125329775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80การมีไม่

฿ 896.37

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 168-120ยางไม่75(80)75(80)102102125329775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80การมีการมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 ถึง 140.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / ยกแนวตั้ง
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง