1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รุ่น SA-S ล้อหมุนชนิดเข้ามุม (มีตัวกั้น)

รุ่น SA-S ล้อหมุนชนิดเข้ามุม (มีตัวกั้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 274.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ แบบทำมุมที่สามารถติดตั้งได้ตรง มุม

Outline Drawing และขนาด ล้อเป็น ชนิดเข้ามุม มีเบรก รุ่น SA-S

Outline Drawing ล้อเป็น ชนิดเข้ามุม มีเบรก รุ่น SA-S
Outline Drawing ล้อเป็น ชนิดเข้ามุม มีเบรก รุ่น SA-S
 

ตารางขนาด มุม

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อABCDEFGH
(มม.)(มม.)(มม.)(มม.)(มม.)(มม.)(มม.)(มม.)(มม.)
50315113.5915.519194
65456120101620211
75
100

ตารางขนาด

รหัสสินค้าล้อเส้นผ่านศูนย์กลางล้อความกว้างล้อความสูงในการติดตั้ง Hความเยื้องศูนย์รัศมีวงเลี้ยวโหลดที่ยอมรับได้น้ำหนักคงที่
D (mm)W (mm)H (mm)E (mm)(มม.)daN (kgf)(กรัม)
SA-50RSล้อยาง502065224930 (30.6)210
Nล้อ ไนล่อน2140 (40.8)185
SA-65RHSล้อยาง652588276850 (51.0)520
Nล้อ ไนล่อน60 (61.2)470
URดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน60 (61.2)480
ELล้ออีลาสโตเมอร์2740 (40.8)480
SA-75RHSล้อยาง752596286860 (61.2)560
NRดอกยาง ล้อไนล่อน2760 (61.2)505
NRBDSดอกยาง ล้อไนล่อน (รวม B)7060 (61.2)545
NSล้อ ไนล่อน256860 (61.2)465
URดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน2660 (61.2)500
UHFDSดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B)7060 (61.2)540
ELSล้ออีลาสโตเมอร์276850 (51.0)500
SA-100WSล้อแผ่นเหล็กกล้า, ดอกยาง ยาง (รวม B)10032132328690 (91.8)1,050
WPล้อแผ่นเหล็กกล้า, ยาง90 (91.8)1,000
NRดอกยาง ล้อไนล่อน (รวม B)90 (91.8)935
Nล้อ ไนล่อน90 (91.8)850
NBล้อ ไนล่อน (รวม B)90 (91.8)945
UWล้อชนิดแผ่นเพลทเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง90 (91.8)1,140
GUดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B)90 (91.8)950
  • * วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์: ไตรวาเลนท์ ชุบไบร์ทโครเมี่ยม
  • * ลูกล้อล็อคเฉพาะการหมุนล้อ
รหัสสินค้า
SA-50NS
SA-50RS
SA-65NS
SA-65RHS
SA-65URS
SA-75NS
SA-75RHES
SA-75RHS
SA-75UHFDS
SA-75URS
SA-100NBS
SA-100NS
SA-100WPS
SA-100WS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง □ A
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 283.81

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1065-35.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน31502149โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่

฿ 274.29

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -65-ถึง 35.0030ยางไม่31502049โหลดน้ำหนักเบาการมีไม่

฿ 486.36

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -88-35.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน45652568โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่

฿ 507.22

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -88-35.01 ถึง 80.0050ยางไม่45652568โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่

฿ 584.13

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -88-35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน45652568โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่

฿ 502.59

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -96-35.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน45752568โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่

฿ 556.38

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -96[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 ถึง 80.0060ยางไม่45--68โหลด เบา / โหลดปานกลางใช่ไม่มี

฿ 537.40

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -96-35.01 ถึง 80.0060ยางไม่45752568โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่

฿ 724.36

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -96-35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน45752670โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีการมี

฿ 624.07

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -96-35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน45752668โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่

฿ 905.26

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -132-80.01 ถึง 140.0090[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน451003286โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีการมี

฿ 759.16

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -132-80.01 ถึง 140.0090[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน451003286โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่

฿ 881.36

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -132-80.01 ถึง 140.0090ยางไม่451003286โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีไม่

฿ 898.38

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -132-80.01 ถึง 140.0090ยางไม่451003286โหลด เบา / โหลดปานกลางการมีการมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภท มุม สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ขนาดการติดตั้งเปลี่ยนไปตามเส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ หรือไม่?
ตอบ: ใช่. ขนาดการติดตั้งจะเท่ากันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ แต่ละอัน (⌀65, 75, 100)
ตัวเลข มิติ การติดตั้งจะแตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ⌀50 เท่านั้น