1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KB รุ่น แผ่นเพลท ล้อ ชนิดแข็ง (พร้อม สต๊อปเปอร์)

KB รุ่น แผ่นเพลท ล้อ ชนิดแข็ง (พร้อม สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 656.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับงาน อุตสาหกรรม ทั่วไปที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก

คันเกียร์แบบคันโยกแบบ KB พร้อมจุกเดี่ยวแบบร่างและขนาด

UWKB-100 (R) สต๊อปเปอร์ ด้านขวา

UWKB-100 (R) สต๊อปเปอร์ ด้านขวา

WKB-150 (L) สต๊อปเปอร์ ซ้าย

WKB-150 (L) สต๊อปเปอร์ ซ้าย

คันเกียร์แบบคันโยกแบบ KB พร้อมจุกเดี่ยวแบบร่าง

คันเกียร์แบบคันโยกแบบ KB พร้อมจุกเดี่ยวแบบร่าง

รหัสรุ่น/ Part numberล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อความกว้าง ล้อความสูงของการติดตั้ง Hเบาะนั่งมิติ ติดตั้งเส้นผ่าศูนย์กลางรูน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้น้ำหนักตาย
D (มม.)W (มม.)H (มม.)A × B (มม.)X × Y (มม.)P (มม.)daN (kgf)(ก.)
WKB-100(R หรือ L)ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยาง (รวม B) ดอกยาง10032144115 × 8080 × 4511120 (122.4)980
NRดอก ยาง ล้อ ไนล่อน (มี B)100 (102.0)880
UWล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง180 (183.6)1,060
GUดอกยาง ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (มีให้ใน B)100 (102.0)890
WKB-130(R หรือ L)ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยาง (รวม B) ดอกยาง13040177137 × 93100 × 5611180 (183.6)1,660
NRดอก ยาง ล้อ ไนล่อน (มี B)180 (183.6)1,260
UWล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง35250 (255.0)1,800
GUดอกยาง ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (มีให้ใน B)40180 (183.6)1,515
WKB-150(R หรือ L)ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยาง (รวม B) ดอกยาง15040198137 × 93100 × 5611200 (204.0)1,820
NRดอก ยาง ล้อ ไนล่อน (มี B)200 (204.0)1,390
UWล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง38300 (306.0)2,090
GUดอกยาง ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (มีให้ใน B)40200 (204.0)1,750
WKB-200(R หรือ L)ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยาง (รวม B) ดอกยาง20043250151 × 102112 × 6311.5250 (255.0)3,260
UWล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง42400 (408.0)3,400
GUดอกยาง ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (มีให้ใน B)43250 (255.0)2,710
  • * วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์: โคร เมท ชุบไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์

ลูกล้อ ล็อคการหมุน ล้อ เท่านั้น

รหัสสินค้า
GUKB-100(L)
GUKB-100(R)
GUKB-130(L)
GUKB-130(R)
GUKB-150(L)
GUKB-150(R)
GUKB-200(L)
UWKB-100(L)
UWKB-100(R)
UWKB-130(L)
UWKB-130(R)
UWKB-150(L)
UWKB-150(R)
UWKB-200(L)
UWKB-200(R)
WEKB-100(L)
WEKB-200(L)
WKB-100(L)
WKB-100(R)
WKB-130(L)
WKB-130(R)
WKB-150(L)
WKB-150(R)
WKB-200(L)
WKB-200(R)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์

฿ 882.86

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 144-80.01 ถึง 140.00100[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน80451158010032โหลดปานกลางการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ซ้าย)

฿ 747.41

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 144-80.01 ถึง 140.00100[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน80451158010032โหลดปานกลางการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ขวา)

฿ 1,292.56

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 177-140.01 ถึง 220.00180[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน100561379313040โหลดปานกลางการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ซ้าย)

฿ 1,157.10

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 177-140.01 ถึง 220.00180[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน100561379313040โหลดปานกลางการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ขวา)

฿ 1,464.39

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 198-140.01 ถึง 220.00200[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน100561379315040โหลดหนักการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ซ้าย)

฿ 1,328.33

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 198-140.01 ถึง 220.00200[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน100561379315040โหลดหนักการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ขวา)

฿ 2,125.27

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 250-220.01 ถึง 320.00250[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน1126315110220043โหลดหนักการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ซ้าย)

฿ 1,072.00

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 144-140.01 ถึง 220.00180[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน80451158010032โหลดปานกลางการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ซ้าย)

฿ 931.49

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 144-140.01 ถึง 220.00180[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน80451158010032โหลดปานกลางการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ขวา)

฿ 1,505.58

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 177-220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน100561379313035โหลดหนักการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ซ้าย)

฿ 1,365.30

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 177-220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน100561379313035โหลดหนักการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ขวา)

฿ 1,779.10

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 198-220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน100561379315038โหลดหนักการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ซ้าย)

฿ 1,642.31

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 198-220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน100561379315038โหลดหนักการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ขวา)

฿ 2,537.78

CASTER 1 ชิ้น 22 วัน 250-320.01 ถึง 485.00400[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน1126315110220042โหลดหนัก พิเศษการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ซ้าย)

฿ 2,238.46

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 250-320.01 ถึง 485.00400[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน1126315110220042โหลดหนัก พิเศษการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ขวา)

฿ 1,173.40

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า80.01 ถึง 140.00120ยางไม่--11580--โหลดหนักใช่ไม่มีติด สต๊อปเปอร์ เดี่ยว (ซ้าย)

฿ 2,698.39

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า220.01 ถึง 320.00250ยางไม่--151--43โหลดหนักใช่ไม่มีติด สต๊อปเปอร์ เดี่ยว (ซ้าย)

฿ 803.46

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 144-80.01 ถึง 140.00100ยางไม่80451158010032โหลดปานกลางการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ซ้าย)

฿ 656.19

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 144-80.01 ถึง 140.00100ยางไม่80451158010032โหลดปานกลางการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ขวา)

฿ 1,126.78

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 177-140.01 ถึง 220.00180ยางไม่100561379313040โหลดปานกลางการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ซ้าย)

฿ 1,023.98

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 177-140.01 ถึง 220.00180ยางไม่100561379313040โหลดปานกลางการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ขวา)

฿ 1,218.58

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 198-140.01 ถึง 220.00200ยางไม่100561379315040โหลดหนักการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ซ้าย)

฿ 1,130.25

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 198-140.01 ถึง 220.00200ยางไม่100561379315040โหลดหนักการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ขวา)

฿ 1,933.70

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 250-220.01 ถึง 320.00250ยางไม่1126315110220043โหลดหนักการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ซ้าย)

฿ 1,823.86

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 250-220.01 ถึง 320.00250ยางไม่1126315110220043โหลดหนักการมีการมีด้วย สต๊อปเปอร์ เดียว (ขวา)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง