(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 452.76 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 19 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 524.82 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 22 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 591.84 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | 19 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี | - | |
฿ 685.60 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | 22 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี | - | |
฿ 438.25 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | 19 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 526.58 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | 22 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 453.34 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 19 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 470.93 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 426.15 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | 50 | ยาง | ไม่ | 19 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 520.31 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 128 | 50 | ยาง | ไม่ | 22 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 617.24 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 19 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี | - | |
฿ 708.67 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี | - | |
฿ 523.81 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 19 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 576.39 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 128 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | ||
฿ 560.15 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 128 | - | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | - | - | โหลดน้ำหนักเบา | - | - | ไนล่อน | ||
฿ 539.84 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 154 | 50 | ยาง | ไม่ | 19 | 125 | 25 | 99 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 666.91 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 154 | 50 | ยาง | ไม่ | 22 | 125 | 25 | 99 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 733.55 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 154 | 60 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 19 | 125 | - | 99 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | ||
฿ 733.55 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 154 | 60 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 125 | - | 99 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | ||
฿ 733.55 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 154 | 60 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 34 | 125 | - | 99 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง