(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ สำหรับงาน อุตสาหกรรม ทั่วไปที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
รูป แบบ แผ่นเพลท ล้อ หมุน ล้อ JB รุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์ คู่) การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
รหัสรุ่น/ Part number | ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ | ความกว้าง ล้อ | ความสูงของการติดตั้ง H | เบาะนั่ง | มิติ ติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | ความเยื้องศูนย์ | รัศมีการเลี้ยว | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ | น้ำหนักตาย | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | A × B (มิลลิเมตร) | X × Y (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | daN (kgf) | (ก.) | ||||
W | JB-75 | (R) | ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยาง (รวม B) ดอกยาง | 75 | 32 | 103 | 82 × 82 | 63 × 63 | 9.5 | 26 | 84 | 80 (81.6) | 630 |
UW | ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง | 120 (122.4) | 750 | ||||||||||
GU | ดอกยาง ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (มีให้ใน B) | 100 (102.0) | 490 | ||||||||||
W | JB-100 | (R หรือ L) | ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยาง (รวม B) ดอกยาง | 100 | 32 | 144 | 95 × 95 | 74 × 74 (67 × 67) | 11 | 32 | 112 | 120 (122.4) | 1,240 |
NR | ดอก ยาง ล้อ ไนล่อน (มี B) | 100 (102.0) | 1,130 | ||||||||||
UW | ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง | 180 (183.6) | 1,340 | ||||||||||
GU | ดอกยาง ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (มีให้ใน B) | 100 (102.0) | 1,140 | ||||||||||
W | JB-130 | (R หรือ L) | ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยาง (รวม B) ดอกยาง | 130 | 40 | 177 | 105 × 105 | 82 × 82 (75 × 75) | 11 | 40 | 133 | 180 (183.6) | 2,300 |
NR | ดอก ยาง ล้อ ไนล่อน (มี B) | 180 (183.6) | 1,660 | ||||||||||
UW | ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง | 35 | 250 (255.0) | 2,200 | |||||||||
GU | ดอกยาง ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (มีให้ใน B) | 40 | 180 (183.6) | 1,915 | |||||||||
W | JB-150 | (R หรือ L) | ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยาง (รวม B) ดอกยาง | 150 | 40 | 198 | 120 × 120 | 94 × 94 (87 × 87) | 11 | 40 | 133 | 200 (204.0) | 2,600 |
NR | ดอก ยาง ล้อ ไนล่อน (มี B) | 200 (204.0) | 1,850 | ||||||||||
UW | ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง | 38 | 300 (306.0) | 2,550 | |||||||||
GU | ดอกยาง ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (มีให้ใน B) | 40 | 200 (204.0) | 2,210 | |||||||||
W | JB-200 | (R หรือ L) | ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยาง (รวม B) ดอกยาง | 200 | 43 | 250 | 140 × 140 | 94 × 94 (67 × 67) | 11.5 | 56 | 156 | 250 (255.0) | 4,000 |
UW | ล้อ แผ่นเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง | 42 | 400 (408.0) | 4,150 | |||||||||
GU | ดอกยาง ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (มีให้ใน B) | 43 | 250 (255.0) | 3,460 |
รวมถึง สต๊อปเปอร์ คู่ซึ่งสามารถ ล็อค ส่วนหมุนการติดตั้งและการหมุน ล้อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.48 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 103 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 84 | โหลดปานกลาง | - | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | ||
฿ 1,002.18 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | โหลดปานกลาง | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73,74-74 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ซ้าย) | ||
฿ 920.46 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | โหลดปานกลาง | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73,74-74 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | ||
฿ 1,441.64 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | โหลดปานกลาง | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ซ้าย) | ||
฿ 1,419.04 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | โหลดปานกลาง | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | ||
฿ 1,693.78 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 133 | โหลดหนัก | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93,94-94 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ซ้าย) | ||
฿ 1,685.61 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 133 | โหลดหนัก | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93,94-94 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | ||
฿ 2,277.50 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 105 (110) | 105 (110) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | โหลดหนัก | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109,110-110 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | ||
฿ 936.10 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | หลุมเจาะรู | 67 (74) | 67 (74) | - | - | - | - | 112 | โหลดหนัก | - | ใช่ | ใช่ | ก้านโยก พิมพ์ สต็อปเปอร์ คู่ที่แนบมา (ขวา) | ||
฿ 859.03 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 103 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 84 | โหลดปานกลาง | - | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | ||
฿ 1,356.30 ฿ 692.26 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | โหลดปานกลาง | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73,74-74 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ซ้าย) | ||
฿ 1,199.42 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | โหลดปานกลาง | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73,74-74 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | ||
฿ 1,992.42 ฿ 954.37 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 35 | 133 | โหลดหนัก | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ซ้าย) | ||
฿ 1,754.14 ฿ 841.99 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 35 | 133 | โหลดหนัก | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | ||
฿ 2,006.81 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 133 | โหลดหนัก | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93,94-94 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ซ้าย) | ||
฿ 1,776.42 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 133 | โหลดหนัก | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93,94-94 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | ||
฿ 2,862.92 ฿ 1,564.87 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 105 (110) | 105 (110) | 140 | 140 | 200 | 42 | 156 | โหลดหนัก พิเศษ | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109,110-110 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ซ้าย) | ||
฿ 2,564.37 ฿ 1,500.67 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 105 (110) | 105 (110) | 140 | 140 | 200 | 42 | 156 | โหลดหนัก พิเศษ | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109,110-110 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | ||
฿ 629.65 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 103 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | ยาง | ไม่ | รูกลม | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 84 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | - | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | ||
฿ 931.29 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | โหลดปานกลาง | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73,74-74 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ซ้าย) | ||
฿ 825.63 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | โหลดปานกลาง | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73,74-74 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | ||
฿ 983.98 | CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 67 (74) | 67 (74) | - | - | - | - | 112 | โหลดหนัก | - | ใช่ | ไม่มี | ก้านโยก พิมพ์ สต็อปเปอร์ คู่ที่แนบมา (ขวา) | ||
฿ 1,375.94 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | โหลดปานกลาง | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ซ้าย) | ||
฿ 1,166.93 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | โหลดปานกลาง | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | ||
฿ 1,524.25 ฿ 833.61 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 133 | โหลดหนัก | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93,94-94 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ซ้าย) | ||
฿ 1,294.40 ฿ 707.78 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 133 | โหลดหนัก | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93,94-94 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | ||
฿ 2,144.91 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 105 (110) | 105 (110) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | โหลดหนัก | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109,110-110 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ซ้าย) | ||
฿ 1,846.19 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 105 (110) | 105 (110) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | โหลดหนัก | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109,110-110 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง