(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานรอบ ๆ น้ำมีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีเยี่ยม
วัสดุ ล้อ : อีลาสโตเมอร์ (EL)
วัสดุ ล้อ : ยาง (R, RH)
วัสดุ ล้อ : ยาง , ล้อ ไนล่อน , (NR)
วัสดุ ล้อ : ไนล่อน (N)
วัสดุ ล้อ : ยูรีเทน
SUS-ET-75NS M12 × 35
SUS-ET-100NS M16 × 40
วิธีการติดตั้ง (ประแจปากตาย สำหรับติดตั้งลูกล้อ เฉพาะด้าน)
ตัวอย่างการ การใช้งาน (ชั้นวางผลิตภัณฑ์ )
ดรออิ้งบอกขนาด 1
Drawing ระบุขนาด 2
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | รหัสสินค้า | วัสดุดอกยาง | โหลดที่ยอมรับได้ | ความกว้างล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | สกรู | ระยะพิทช์ | ความยาว | ขนาดแผ่นเพลท | ความเยื้องศูนย์ | รัศมีวงเลี้ยว | น้ำหนักคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | daN (kgf) | W (mm) | H (mm) | T (มม.) | L (มม.) | N (mm) | M (mm) | E (mm) | R (mm) | (กรัม) | ||
50 | SUS-ET-50ELS | อีลาสโตเมอร์ | 25 (25.5) | 20 | 68 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 22 | 49 | 160 |
SUS-ET-50RS | ยาง | 30 (30.6) | 185 | |||||||||
SUS-ET-50NS | ไนล่อน | 40 (40.8) | 21 | 165 | ||||||||
SUS-ET-50URS | ยูรีเทน | 38 (38.8) | 170 | |||||||||
65 | SUS-ET-65RHS | ยาง | 30 (30.6) | 21 | 85 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 23 | 57 | 240 |
SUS-ET-65NS | ไนล่อน | 40 (40.8) | 190 | |||||||||
SUS-ET-65URS | ยูรีเทน | 40 (40.8) | 200 | |||||||||
75 | SUS-ET-75RHS | ยาง | 40 (40.8) | 21 | 95 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 27 | 65 | 280 |
SUS-ET-75NS | ไนล่อน | 50 (51.0) | 205 | |||||||||
SUS-ET-75URS | ยูรีเทน | 45 (45.9) | 220 | |||||||||
100 | SUS-ET-100ELS | อีลาสโตเมอร์ | 50 (51.0) | 27 | 126 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 31 | 82 | 440 |
SUS-ET-100RHS | ยาง | 50 (51.0) | 25 | 565 | ||||||||
SUS-ET-100NRS | ยาง ( ล้อไนล่อน ) | 60 (61.2) | 27 | 565 | ||||||||
SUS-ET-100NS | ไนล่อน | 60 (61.2) | 25 | 400 | ||||||||
SUS-ET-100URS | ยูรีเทน | 60 (61.2) | 28 | 445 |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | รหัสสินค้า | วัสดุดอกยาง | โหลดที่ยอมรับได้ | ความกว้างล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | สกรู | ระยะพิทช์ | ความยาว | ขนาดแผ่นเพลท | ความเยื้องศูนย์ | รัศมีวงเลี้ยว | น้ำหนักคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | daN (kgf) | W (mm) | H (mm) | T (มม.) | L (มม.) | N (mm) | M (mm) | E (mm) | R (mm) | (กรัม) | ||
100 | SUS-ET-100ELS | อีลาสโตเมอร์ | 50 (51.0) | 27 | 126 | M16 | 2 | 40 | 23 | 31 | 82 | 440 |
SUS-ET-100RHS | ยาง | 50 (51.0) | 25 | 565 | ||||||||
SUS-ET-100NRS | ยาง ( ล้อไนล่อน ) | 60 (61.2) | 27 | 565 | ||||||||
SUS-ET-100NS | ไนล่อน | 60 (61.2) | 25 | 400 | ||||||||
SUS-ET-100URS | ยูรีเทน | 60 (61.2) | 28 | 445 |
ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น SUS-SJ
ลูกล้อ ชิ้นส่วนทำจากสแตนเลสทั้งหมด ใช้กันอย่างแพร่หลายในลักษณะลูกล้อ อุตสาหกรรมทั่วไป
ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท มีเบรก รุ่น SUS-J2-S
ลูกล้อ สแตนเลส ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีเยี่ยม ใช้สำหรับ พาเลท กล่อง ฯลฯ การหมุนของล้อสามารถหยุดได้ด้วยเบรก ซึ่งเป็นแป้นเหยียบที่ด้านข้างของตัวถังหลัก
ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น SUS-SG
ลูกล้อสแตนเลสขนาดเล็กทั้งหมด สำหรับรถเข็น ชั้นจัดเก็บอุปกรณ์เสนองาน ฯลฯ ใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับการบรรทุกน้ำหนักเบา ส่วนใหญ่สำหรับรถลากขนส่ง และอื่นๆ ในอุตสาหกรรมทั่วไป ตัววัสดุโครงยึดเป็นสแตนเลส ทั้งหมด เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เปียก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 336.20 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 68 | ถึง 35.00 | 25 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 50 | 20 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | |
฿ 305.53 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 68 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 50 | 21 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | |
฿ 315.81 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | - | 68 | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | M12 | 50 | 20 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | |
฿ 421.55 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 68 | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 50 | 21 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | ||
฿ 416.00 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | |
฿ 418.29 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 85 | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | M12 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | |
฿ 537.68 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | ||
฿ 457.16 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | ถึง 35.00 | - | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | M12 | - | - | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | - | ไม่มี | PP | ||
฿ 453.34 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 95 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 456.46 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 95 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | M12 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | ||
฿ 553.91 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 95 | 35.01 ถึง 80.00 | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | |
฿ 580.69 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 667.18 ฿ 362.21 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M16 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | ||
฿ 708.96 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M12 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 793.15 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M16 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 982.61 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | W3/4 | - | - | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | ไนล่อน | ||
฿ 594.29 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 694.86 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 629.34 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | M12 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 699.81 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | M16 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 699.81 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 805.34 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | |
฿ 984.05 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | - | 28 | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง