(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการแสวงหาความสะดวกในการใช้งานอย่างทั่วถึง
[คุณสมบัติ]
· รองรับขนาด กระบอกสูบ ตั้งแต่ 40 ถึง 80 มม. ความกว้างของ วาล์ว 15 มม. และ การใช้พลังงาน ต่ำ
· จัดหา สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แบบหล่อ ใหม่ที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบเดี่ยว/คู่และข้อต่อ ข้อต่อลด
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม
สเปค ของ วาล์ว ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ - แบบของ F3 - PS
หน่วย: mm
สเปค ของ วาล์ว ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ - แบบของ F4 - PS
หน่วย: mm
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แบบหล่อ ใหม่ที่มีหลากหลายรูปแบบ
รายการ | รหัสรุ่น/ Part number พื้นฐาน | |||
---|---|---|---|---|
F15□T0 | F15□T1 F15□T2 | F15□T3 F15□T4 F15□T5 | F15□TA F15□TB F15□TC | |
จำนวนตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 4 ประเภท ตำแหน่ง | |
จำนวนพอร์ต | 5 | ตีคู่ 3 พอร์ตเชื่อมต่อ | ||
ฟังก์ชั่น วาล์ว | สำหรับโซลินอยด์เดี่ยว | โซลินอยด์เดี่ยว โซลินอยด์คู่ ชนิดเอนกประสงค์ | ศูนย์ปิดศูนย์ไอเสียศูนย์ ความดัน | NC/NC, NO/NO, NC/NO |
รายการ | รหัสรุ่น/ Part number พื้นฐาน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F15□ T0F15□ T1F15□ T2 | F15□ T3F15□ T4F15□ T5 | F15□ TAF15□ TBF15□ TC | F15□ T0GF15□ T1GF15□ T2G | F15□ T3GF15□ T4GF15□ T5G | F15□ T0VF15□ T1VF15□ T2V | F15□T3V | |||
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | ||||||||
วิธีการใช้งาน | ชนิดนำร่อง ภายใน | ชนิดนำร่อง ภายนอก (สำหรับ ความดัน เดิม) | ชนิดนำร่อง ภายนอก (สำหรับ สุญญากาศ) | ||||||
อัตราการไหล | การนำเสียงโซนิค C dm³ / (เอส*บาร์) | 2.05 | 2.05 | 1.6 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | |
คุณสมบัติ | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ] mm² | 10.3 [0.57] | 10.3 [0.57] | 8 [0.44] | 10.3 [0.57] | 10.3 [0.57] | 10.3 [0.57] | 10.3 [0.57] | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ⌀6, ⌀8 ข้อต่อแบบใช้คู่ , ข้อต่อฟิตติ้ง/8 | M5 × 0.8, ⌀6, ⌀8 ข้อต่อแบบใช้คู่, ข้อต่อฟิตติ้ง/8 | |||||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | ||||||||
ช่วงความดันที่ใช้งาน | วาล์ว หลัก | 0.15 ถึง 0.7 MPa | 0 ถึง 0.7 MPa | -100 kPa ถึง 0.15 MPa | |||||
ไพล็อต ภายนอก | — | 0.2 ถึง 0.7 MPa | 0.2 ถึง 0.7 MPa | ||||||
ทนต่อ ความดัน MPa | 1.05 | ||||||||
เวลาตอบสนอง | นางสาว | 12 V DC, 24 V DC | 20/25 (30) หรือน้อยกว่า | 15/45 (50) หรือน้อยกว่า | 20/30 (35) หรือน้อยกว่า | 20/25 (30) หรือน้อยกว่า | 15/45 (50) หรือน้อยกว่า | 20/25 (30) หรือน้อยกว่า | 15/45 (50) หรือน้อยกว่า |
เมื่อเปิด/ปิด | 100 V AC | 20/25 หรือน้อยกว่า | 15/45 หรือน้อยกว่า | — | 20/25 หรือน้อยกว่า | 15/45 หรือน้อยกว่า | 20/25 หรือน้อยกว่า | 15/45 หรือน้อยกว่า | |
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด: Hz | 5 | ||||||||
เวลากระตุ้นขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการถือครองตัวเอง ms | 50 | — | 50 | — | 50 | — | |||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C | 5 ถึง 50 | ||||||||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที² | 294.2 | ||||||||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี |
รายการ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 V DC | 24 V DC (แบบมาตรฐาน) | 24 V DC (ชนิด กระแสไฟฟ้า ต่ำ) | 100 V AC | ||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: V | 10.8 ถึง 13.2 (12±10%) | 21.6 ถึง 26.4 (24±10%) | 21.6 ถึง 26.4 (24±10%) | 90 ถึง 110 (100±10%) | |||
เครื่องวัดความถี่ สูงสุด Hz | — | — | — | 50 | 60 | ||
มาตรฐาน | ค่า กระแสไฟฟ้า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด): mA (RMS) | 33 | 17 | — | 8 | ||
การใช้พลังงาน W | 0.4 | 0.4 | — | 0.8VA | |||
ชนิดกระแสไฟต่ำ | กระแสไฟฟ้า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด) | เริ่มต้น mA | — | — | 17 | — | |
ค่าคงที่ mA | 4.2 | ||||||
การใช้พลังงาน | เริ่มต้น mA | — | — | 0.4 | — | ||
ค่าคงที่ mA | 0.1 | ||||||
เวลาเริ่มต้น (เวลา มาตรฐาน ) ms | — | — | 70 | — | |||
กระแสไฟ กระแสไฟรั่ว วงจรที่อนุญาตได้: mA | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
ประเภทฉนวนกันความร้อน | รุ่น B | ||||||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ | 100 หรือมากกว่า | ||||||
ไฟ LED ไฟบอกสถานะ สี | 14 (SA): สีแดง,12 (SB): สีเขียว | ||||||
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (อุปกรณ์ มาตรฐาน) | ทรานซิสเตอร์ ดูดซับไฟกระชาก | มู่เล่ ไดโอด | บริดจ์ ไดโอด |
สถานะโซลินอยด์เดี่ยว
สถานะโซลินอยด์คู่
ตัวอย่าง: ⌀เชื่อมต่อ สายยาง 6 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
ตัวอย่าง: ⌀เชื่อมต่อ สายยาง 4 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | การต่อท่อ | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | สเปค อื่น ๆ | โหมด การ โหมด | ชนิดการต่อสายไฟ | 2 ตำแหน่ง · ชนิดโซลินอยด์เดี่ยว | แรงดันไฟฟ้า | กลไก แบบแมนนวล | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน ย้อนกลับ | สเปค จ่ายอากาศ / ไอเสียอิสระ , วาล์ว หยุด | แยก | สเปค IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,374.34 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.65 | - | - | - | - | - | PL | รูปทรงสำหรับทั้งซิงเกิ้ล / ดับเบิ้ล | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,374.34 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.65 | - | - | - | - | - | PL | รูปทรงสำหรับทั้งซิงเกิ้ล / ดับเบิ้ล | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,374.34 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.65 | - | - | - | - | - | PS | รูปทรงสำหรับทั้งซิงเกิ้ล / ดับเบิ้ล | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,211.07 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.65 | - | - | - | - | - | PS | รูปทรงสำหรับทั้งซิงเกิ้ล / ดับเบิ้ล | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,612.19 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.65 | - | - | - | - | - | PL | รูปทรงสำหรับทั้งซิงเกิ้ล / ดับเบิ้ล | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,612.19 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.65 | - | - | - | - | - | PL | รูปทรงสำหรับทั้งซิงเกิ้ล / ดับเบิ้ล | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,612.19 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.65 | - | - | - | - | - | PS | รูปทรงสำหรับทั้งซิงเกิ้ล / ดับเบิ้ล | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,436.83 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.65 | - | - | - | - | - | PS | รูปทรงสำหรับทั้งซิงเกิ้ล / ดับเบิ้ล | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,374.34 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.56 | - | - | - | - | - | PL | - | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,374.34 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.56 | - | - | - | - | - | PL | - | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,374.34 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.56 | - | - | - | - | - | PS | - | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,849.17 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.56 | - | - | - | - | - | PS | - | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,612.19 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.56 | - | - | - | - | - | PL | - | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,612.19 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.56 | - | - | - | - | - | PL | - | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,612.19 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.56 | - | - | - | - | - | PS | - | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,055.00 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.56 | - | - | - | - | - | PS | - | DC24V | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต | ประเภทซีล | ซีลแบบนุ่ม | สวิตช์แมนวล | ไม่ล็อค / ล็อคใช้ร่วมกัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง