(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ สำหรับใช้งานด้านสนาม
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ขับเคลื่อนของแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ขนาดกลาง เช่น กระบอกสูบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 ถึง 100 มม.
· การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วย สายนำไฟฟ้า , วิธีการวางซ้อนที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว, หลากหลายรูปแบบ
· ใช้ 24 V DC-65 mA (1.6 W) และโซลินอยด์ แอมป์มิเตอร์ ต่ำ
· ความน่าเชื่อถือยังได้รับการปรับปรุง เช่น การระงับการสร้างความร้อน
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม
สัญลักษณ์ (โซลินอยด์เดี่ยว)
สัญลักษณ์ (2- ตำแหน่ง โซลินอยด์คู่)
สัญลักษณ์ (3- ตำแหน่ง โซลินอยด์คู่, ศูนย์ปิด)
สัญลักษณ์ (3- ตำแหน่ง โซลินอยด์คู่, ศูนย์ไอเสีย)
รายการ | ||||
---|---|---|---|---|
สเปค โซลินอยด์ | โซลินอยด์เดี่ยว | โซลินอยด์คู่ | 3- ตำแหน่ง โซลินอยด์คู่ | |
สำหรับท่อโดยตรง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ชนิด F | 240-4E1 | 240-4E2 | 243-4E2 | |
สำหรับซับเบสแบบ รุ่นมาตรฐาน สำหรับ แมนิโฟลด์ ประเภท A และประเภท B | A240-4E1 | A240-4E2 | A243-4E2 | |
สำหรับซับเบส แบบปลั๊กเสียบ สำหรับ แมนิโฟลด์ ประเภท AW และประเภท BW | W240-4E1 | W240-4E2 | W243-4E2 | |
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |||
วิธีการใช้งาน | ชนิดนำร่อง ภายใน | |||
จำนวนตำแหน่ง / พอร์ต | 2 ตำแหน่งและ 5 พอร์ต | 3 ตำแหน่งและ 5 พอร์ต | ||
ฟังก์ชั่น วาล์ว | — | ศูนย์ปิด (มาตรฐาน) และศูนย์ไอเสีย (ไม่จำเป็น) | ||
ลักษณะ อัตราการไหล | โซนิค conductance C dm³ / (s*bar) ^*1 | 3.2 (2.26) ^*2 | 3.0 (2.2) ^*2 | |
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ] mm² | 16 [0.88] (11.3 [0.62]) ^*2 | 15 [0.83] (11 [0.61]) ^*2 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | P,A,B: Rc1/4 R: Rc1/8 (P, A, B, R: Rc1/4 PR: Rc1/8) ^*3 | |||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | 0.17 ถึง 0.7 | |||
ทนต่อ ความดัน MPa | 1.05 | |||
เวลาตอบสนอง เปิด / ปิด ms | 24 V DC | 25/35 | 20/20 | 25/55 |
100 V AC, 200 V AC | 25/25 | 20/20 | 25/45 | |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C | +5 ถึง +50 | |||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที² | ตัวต่อสายเคเบิ้ล | 1,373.0 | ||
ทิศทาง ตามแนวแกน | 451.1 | 264.8 | 588.4 | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |||
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด: Hz | 5 | |||
เวลากระตุ้นขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ms | — | 50 | — | |
น้ำหนัก กรัม | 160 (350^*4,400^*5) | 230 (420^*4, 470^*5) | 260 (450^*4, 500^*5) |
*1: ค่า ของการนำโซนิคเป็น ค่า ที่คำนวณได้ ไม่ใช่ ค่า การวัดจริง
*2: ใน เคส ของ A240-4E□W240-4E□
*3: เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อย่อย
*4: A240-4E□ พร้อมน้ำหนักซับสเปซ
*5: W240-4E□ พร้อมน้ำหนักซับสเปซ
สเปคเชิงไฟฟ้า
รายการ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 V AC | 200 V AC | 24 V DC | |||||
วิธี | วิธีการแรเงา | เพื่อ การป้องกันไฟกระชาก ไดโอด มู่เล่ แบบฝัง ตัว | |||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: V | 90 ถึง 132 [100 (-10 ถึง +32)%] | 180 ถึง 264 [200 (-10 ถึง +32)%] | 21.6 ถึง 26.4 (24±10%) | ||||
กระแสไฟฟ้า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด) | เครื่องวัดความถี่ Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | — | |
เริ่มต้น mA (RMS) | 34 | 32 | 17 | 16 | — | ||
กระตุ้น mA (RMS) | 22 | 20 | 11 | 10 | 65 (1.6W) [75 (1.8 W) พร้อม ไฟบอกสถานะ LED] | ||
ค่า กระแส กระแสไฟรั่ว วงจรที่อนุญาต mA | 4 | 2 | 4 | ||||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ | 100 หรือมากกว่า | ||||||
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รุ่นมาตรฐาน | มาตรฐาน | ประเภท แหวนร้อยสาย: 300 mm | ||||
ตัวเลือก | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์แบบตรง -PS: 300 มม. * - PSN: ไม่มีลีด (พร้อม คอนเนคเตอร์ และคอนแทค) คอนเนคเตอร์ L -PL: 300 มม. * - PLN: ไม่มีลีด (พร้อม คอนเนคเตอร์ และคอนแทค) * มีให้เลือก 1,000 และ 3,000 มม. -1L: 1000,-3L: โปรดระบุแยกต่างหากเมื่อสั่งซื้อที่ 3,000. | ||||||
แบบปลั๊กเสียบ | ชนิดมีขั้วต่อ (ฐานรองมีฝาปิดท่อร้อยสาย และ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว มี ฝาครอบเทอร์มินอล) | ||||||
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สีเหลือง | สีขาว | แดง (+), ดำ (-) | ||||
ไฟบอกสถานะ LED (อุปกรณ์เสริม) สี | สีเหลือง | สีเขียว | สีแดง | ||||
การป้องกันไฟกระชาก | ตัวเลือก วาริสเตอร์ แบบฝัง ตัว | มู่เล่ ไดโอด (อุปกรณ์ มาตรฐาน ) |
สเปค กับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว และเส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ
ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ประเภท วาล์ว ที่ รองรับการใช้งาน | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
240M□F | 1 (P)/ 3 (R2), 5 (R1) แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว 4 (A), 2 (B) ท่อ วาล์ว | 1 (P) | Rc1/4 | 240-4E1 240-4E2 243-4E2 | ไม่สามารถส่งพีอาร์ได้ | |
4 (A), 2 (B) | ||||||
3 (R2), 5 (R1) | ||||||
240M□A | พอร์ตทั้งหมด แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 1 (P) | Rc1/4 | A240-4E1 A240-4E2 A243-4E2 | ||
4 (A), 2 (B) | ||||||
3 (R2), 5 (R1) | ||||||
PR | Rc1/8 | |||||
240M□AW | พอร์ตทั้งหมด แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว แบบปลั๊กเสียบ | 1 (P) | Rc1/4 | W240-4E1 W240-4E2 W243-4E2 | ||
4 (A), 2 (B) | ||||||
3 (R2), 5 (R1) | ||||||
PR | Rc1/8 | |||||
240M□B | พอร์ตทั้งหมด แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ด้วย พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านล่าง | ฝาปิดเทอมินัล และพอร์ตด้านข้าง | 1 (P) | Rc1/4 | A240-4E1 A240-4E2 A243-4E2 | สามารถแยกพอร์ต 1 (P), 4 (A), 2 (B), 3 (R2) และ 5 (R1) เข้าด้วยกันเพื่อเลือก ฝาปิดเทอมินัล ด้านข้าง หรือด้านล่าง (PR เฉพาะ ฝาปิดท้ายหัวต่อ เท่านั้น) |
4 (A), 2 (B) | ||||||
3 (R2), 5 (R1) | ||||||
PR | Rc1/8 | |||||
พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านล่าง | 1 (P) | Rc1/8 | ||||
4 (A), 2 (B) | ||||||
3 (R2), 5 (R1) | ||||||
240M□BW | พอร์ตทั้งหมด แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ด้วย พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านล่าง แบบปลั๊กเสียบ | ฝาปิดเทอมินัล และพอร์ตด้านข้าง | 1 (P) | Rc1/4 | W240-4E1 W240-4E2 W243-4E2 | สามารถแยกพอร์ต 1 (P), 4 (A), 2 (B), 3 (R2) และ 5 (R1) เข้าด้วยกันเพื่อเลือก ฝาปิดเทอมินัล ด้านข้าง หรือด้านล่าง (PR เฉพาะ ฝาปิดท้ายหัวต่อ เท่านั้น) |
4 (A), 2 (B) | ||||||
3 (R2), 5 (R1) | ||||||
PR | Rc1/8 | |||||
พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านล่าง | 1 (P) | Rc1/8 | ||||
4 (A), 2 (B) | ||||||
3 (R2), 5 (R1) |
น้ำหนัก แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สูตรคำนวณน้ำหนักแต่ละสถานี (n = จำนวนสถานี) | วาล์ว ยึด | แผ่นเพลท บล็อค | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240-4E1 | 240-4E2 | 243-4E2 | A240-4E1 | A240-4E2 | A243-4E2 | W240-4E1 | W240-4E2 | W243-4E2 | |||
240M□F | (69 × น) + 69 | 160 | 230 | 260 | — | — | — | — | — | — | 30 |
240M□A | (167 × น) + 217 | — | — | — | 160 | 230 | 260 | — | — | — | |
240M□AW | (199 × น) + 270 | — | — | — | 160 | 230 | 260 | ||||
240M□B | (167 × น) + 217 | 160 | 230 | 260 | — | — | — | ||||
240M□BW | (199 × น) + 270 | — | — | — | 160 | 230 | 260 |
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | การต่อท่อ | ค่า CV | สวิตช์แมนวล | สเปค อื่น ๆ | ชนิดการต่อสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ความยาว สายนำไฟฟ้า (mm) | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง | ตัวควบคุมปริมาณลม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,593.68 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 14 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.88 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 3,920.22 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 14 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.88 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | 39 | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 3,646.40 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.88 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 3,489.65 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.88 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 3,022.50 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 100 | ต่อท่อตรง | 0.88 | - | - | - | DC24V | - | - | - | - | ||
฿ 4,678.16 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 100 | ต่อท่อตรง | 0.88 | - | - | - | AC100V | - | - | - | - | ||
฿ 4,619.20 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 100 | ต่อท่อตรง | 0.88 | - | - | - | AC200V | - | - | - | - | ||
฿ 6,371.12 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ล็อค | มาตรฐาน | 39 | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,972.02 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | 39 | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,213.90 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | 39 | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,488.26 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,730.14 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,534.39 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | 3000 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,331.03 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,331.03 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,566.87 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,213.90 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | 1000 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,371.12 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | 3000 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,893.41 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,135.29 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,893.41 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,135.29 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,972.02 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | 39 | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,972.02 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | 39 | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,213.90 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | 39 | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,488.26 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,488.26 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,730.14 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,050.63 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,292.51 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,050.63 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,292.51 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,331.03 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,331.03 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,585.48 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,972.02 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | 1000 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,213.90 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | 1000 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,371.12 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | 3000 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,893.41 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,893.41 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,135.29 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,808.75 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PLN-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,972.02 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | 1000 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,972.02 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | 1000 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,213.90 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | 1000 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,371.12 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | 3000 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,893.41 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,893.41 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,135.29 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,808.75 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PSN-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 6,050.63 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PSN-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,566.87 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อตรง | 0.83 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ZR | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 3,828.73 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | 39 | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 3,828.73 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | 39 | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 3,865.01 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 3,508.23 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 3,508.23 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 3,786.40 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 3,828.73 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | 1000 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 3,786.40 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 3,786.40 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,274.12 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | 39 | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,516.00 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | 39 | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 4,633.13 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 4,633.13 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 4,875.01 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,195.51 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,437.39 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PL-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,516.00 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | 1000 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,195.51 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,195.51 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | AC200 | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ||
฿ 5,437.39 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | Rc | 1/4 | 63 ถึง 100 | ต่อท่อ Subbase | 0.62 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PS-L | - | - | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มีซับเบส | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต | ลักษณะการขับเคลื่อน | สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทซีล | ซีลแบบนุ่ม | อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | ภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง