(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ได้โดยการยกหรือดึง
รหัสสินค้า |
---|
P2-41 |
P2-42 |
P2-43 |
P2-44 |
P2-51 |
P2-52 |
P2-53 |
P2-54 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนาเพลทที่ใช้งานร่วมกันได้ (ต่ำสุด) (มม.) | ความหนาเพลทที่ใช้งานร่วมกันได้ (สูงสุด) (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 260.68 ฿ 139.96 | NBK PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 92.5 | 1 | 1.4 | ||
฿ 260.68 | NBK PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 92.5 | 1.4 | 1.8 | ||
฿ 416.67 | PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 92.5 | 1.8 | 2.1 | ||
฿ 265.77 | PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 92.5 | 2.1 | 2.5 | ||
฿ 317.09 | PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 137.3 | 1 | 1.4 | ||
฿ 317.09 | PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 137.3 | 1.4 | 1.8 | ||
฿ 317.09 | PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 137.3 | 1.8 | 2.1 | ||
฿ 317.09 | PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 137.3 | 2.1 | 2.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวสินค้าหลัก | ABS | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภท แบบฝัง | วิธีการติดตั้ง | One-Touch |
---|---|---|---|---|---|
ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | โหลดที่ใช้งาน(N) | 450 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.8 | ความลึกส่วนติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 17 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง