(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับชนิดฝัง สามารถใช้ได้โดยการยกหรือดึง
รหัสสินค้า |
---|
P1-30-101-11 |
P1-30-103-11 |
P1-30-105-11 |
P1-30-107-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาเพลทที่ใช้งานร่วมกันได้ (ต่ำสุด) (มม.) | ความหนาเพลทที่ใช้งานร่วมกันได้ (สูงสุด) (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 950.00 | POCKET PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1 | 1.8 | ||
฿ 867.00 | POCKET PULL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1.8 | 3.3 | ||
฿ 735.79 | POCKET PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3.3 | 4.8 | ||
฿ 735.79 | POCKET PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4.8 | 6.3 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวสินค้าหลัก | ABS | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภท แบบฝัง | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | โหลดที่ใช้งาน(N) | 450 |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 123 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 46.7 | ความลึกส่วนติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 25.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง