(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุเป็นฟีนอลเรซิ่น (สีดำ)
รหัสสินค้า |
---|
TA-112 |
TA-148 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนามือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.43 ฿ 139.87 | NBK PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85 | 31 | 16 | ||
฿ 489.38 ฿ 258.64 | NBK PLASTIC PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 36 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวสินค้าหลัก | ฟีนอล | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภทการกำหนด | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง โค้ง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
รูปทรงหน้าตัดมือจับ | ประเภท แบบเหลี่ยม | โหลดที่ใช้งาน(N) | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง