(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· UKF-A: ยึดทั้งสองด้าน
· UKF- ยึดด้านเดียว
· สีดำด้าน
· รู้สึกได้ถึงคุณภาพและความหรูหรา
· วัสดุ / ผิวสำเร็จ: AC3A, เคลือบผิวแบบไฟฟ้าสถิต (สีดำด้าน)
รหัสสินค้า |
---|
UKF-25X162-BK-A |
UKF-25X162-BK-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,238.97 | ALUMINUM PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 140 | 55 | รูปตัว U | แบบตรง | ||
฿ 1,457.84 ฿ 787.82 | NBK ALUMINUM PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 57 | ทรงตัว L | - |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวสินค้าหลัก | อะลูมิเนียม | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภทการกำหนด | ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
รูปทรงหน้าตัดมือจับ | ประเภท แบบเหลี่ยม | โหลดที่ใช้งาน(N) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง