1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับอะลูมิเนียม UAF
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
    ฿ 349.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เลือกความยาวได้หลากหลาย ตั้งแต่ 100 มม. ถึง 400 มม.
· ความหนาของมือจับมี 2 ชนิด คือ 20 มม. / 26 มม.

รหัสสินค้า
UAF-20X100-AL
UAF-20X100-BK
UAF-20X100-BL
UAF-20X112-AL
UAF-20X112-BK
UAF-20X112-BL
UAF-20X128-AL
UAF-20X128-BK
UAF-20X128-BLSALE
UAF-20X160-AL
UAF-20X160-BK
UAF-20X160-BL
UAF-26X112-AL
UAF-26X112-BK
UAF-26X112-BL
UAF-26X128-AL
UAF-26X128-BK
UAF-26X128-BL
UAF-26X160-ALSALE
UAF-26X160-BK
UAF-26X160-BL
UAF-26X192-AL
UAF-26X192-BK
UAF-26X192-BL
UAF-26X300-AL
UAF-26X300-BK
UAF-26X300-BL
UAF-26X400-AL
UAF-26X400-BK
UAF-26X400-BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความหนามือจับ
(มิลลิเมตร)
ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ

฿ 631.05

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101004720Alumite

฿ 416.38

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101004720แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 349.26

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101004720บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

฿ 655.76

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101124920Alumite

฿ 445.45

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101124920แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 369.26

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101124920บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

฿ 701.58

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101285120Alumite

฿ 469.37

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101285120แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 388.34

฿ 196.00

NBK METAL PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101285120บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

฿ 763.34

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101605120Alumite

฿ 517.22

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101605120แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 431.96

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101605120บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

฿ 974.95

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101125526Alumite

฿ 630.58

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101125526แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 588.00

METAL PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 101125526บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

฿ 990.26

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101285526Alumite

฿ 707.30

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101285526แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 535.76

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101285526บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

฿ 1,048.92

฿ 565.26

NBK METAL PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101605726Alumite

฿ 704.24

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101605726แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 584.02

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101605726บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

฿ 1,161.67

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101925726Alumite

฿ 807.92

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101925726แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 755.54

METAL PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 101925726บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

฿ 1,766.01

METAL PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 103005726Alumite

฿ 1,249.59

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 103005726แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 1,011.94

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 103005726บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

฿ 2,085.50

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 104005726Alumite

฿ 1,400.54

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 104005726แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 1,111.32

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 104005726บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวสินค้าหลัก อะลูมิเนียม ประเภทตัวสินค้าหลัก ประเภทการกำหนด ชนิดผิวสำเร็จ รูปตัว U
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน รูปทรง U แบบตรง ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
รูปทรงหน้าตัดมือจับ รูปทรง แบบกลม โหลดที่ใช้งาน(N) 1000