(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับ อะลูมิเนียม แบบ แบบกลม
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือก กระบวนการเตรียมผิว ได้ตามรหัส ผลิตภัณฑ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น มือจับ จับประตูและแผง
รหัสสินค้า |
---|
UNFA-80-BF |
UNFA-80-BK |
UNFA-100-BF |
UNFA-100-BK |
UNFA-125-BF |
UNFA-125-BK |
UNFA-160-BF |
UNFA-160-BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.74 ฿ 85.27 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | ขัดเงา | ||
฿ 183.20 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 180.19 ฿ 88.02 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ขัดเงา | ||
฿ 161.47 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 190.04 ฿ 93.73 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | ขัดเงา | ||
฿ 193.67 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 240.26 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | ขัดเงา | ||
฿ 242.30 ฿ 127.76 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวสินค้าหลัก | อะลูมิเนียม | ความสูง(มิลลิเมตร) | 37 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภทการกำหนด |
---|---|---|---|---|---|
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 10 | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปตัว U | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
รูปทรง U | แบบตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | รูปทรงหน้าตัดมือจับ | รูปทรง แบบกลม |
โหลดที่ใช้งาน(N) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง