(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
2 ชนิด เหล็กกล้าและสแตนเลส ใช้สแตนเลส SUS304 ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวสินค้าหลัก | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 171.09 ฿ 80.51 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | เหล็กกล้า | 37 | ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 161.89 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | เหล็กกล้า | 45 | ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 129.21 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | เหล็กกล้า | 37 | ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 163.37 ฿ 87.68 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | เหล็กกล้า | 45 | ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 178.05 ฿ 96.24 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | เหล็กกล้า | 37 | ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 183.83 ฿ 104.45 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | เหล็กกล้า | 45 | ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 207.59 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | เหล็กกล้า | 37 | ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 209.61 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | เหล็กกล้า | 45 | ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 216.83 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | เหล็กกล้า | 37 | ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 223.08 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | เหล็กกล้า | 45 | ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 246.52 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 250 | เหล็กกล้า | 37 | ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 196.84 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | สเตนเลส | 37 | ขัดเงา | ||
฿ 215.32 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | สเตนเลส | 45 | ขัดเงา | ||
฿ 211.40 ฿ 115.40 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | สเตนเลส | 37 | ขัดเงา | ||
฿ 222.02 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | สเตนเลส | 45 | ขัดเงา | ||
฿ 221.17 ฿ 134.32 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | สเตนเลส | 37 | ขัดเงา | ||
฿ 239.09 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | สเตนเลส | 45 | ขัดเงา | ||
฿ 262.89 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | สเตนเลส | 37 | ขัดเงา | ||
฿ 277.95 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | สเตนเลส | 45 | ขัดเงา | ||
฿ 289.95 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | สเตนเลส | 37 | ขัดเงา | ||
฿ 301.40 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 200 | สเตนเลส | 45 | ขัดเงา | ||
฿ 344.78 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 250 | สเตนเลส | 37 | ขัดเงา |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภทการกำหนด | ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 10 | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
รูปทรงหน้าตัดมือจับ | รูปทรง แบบกลม | โหลดที่ใช้งาน(N) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง