(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· HAC-C: มีรูกลม (ค่าพิกัดความเผื่อ H7)
· HAC-B: มีรูสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ค่าพิกัดความเผื่อ H11)
· สินค้าทุกชิ้นมาพร้อมรูติดตั้งมือจับ
· ใช้บริการปรับแต่งในกรณีที่ต้องใช้สกรูปรับเพื่อยึดเพลา
รหัสสินค้า |
---|
HAC-64XB10 |
HAC-64XC10 |
HAC-80XB10 |
HAC-80XC10 |
HAC-100XB12 |
HAC-100XC12 |
HAC-125XB14 |
HAC-125XC14 |
HAC-160XB17 |
HAC-160XC17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มือจับ วัสดุ | ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ความหนาของ มือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รัศมีการเลี้ยว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 927.62 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ช่อง แบบเหลี่ยม | 23 | 19 | - | 10 | 64 | ||
฿ 784.84 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | รูกลม (รูทะลุ) | 23 | 19 | 10 | - | 64 | ||
฿ 994.83 ฿ 528.75 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ช่อง แบบเหลี่ยม | 28 | 23 | - | 10 | 80 | ||
฿ 865.24 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | รูกลม (รูทะลุ) | 28 | 23 | 10 | - | 80 | ||
฿ 1,205.75 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] AC4B | ช่อง แบบเหลี่ยม | 32 | 27 | - | 12 | 100 | ||
฿ 1,031.57 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] AC4B | รูกลม (รูทะลุ) | 32 | 27 | 12 | - | 100 | ||
฿ 1,553.29 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] AC4B | ช่อง แบบเหลี่ยม | 40 | 32 | - | 14 | 125 | ||
฿ 1,389.61 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] AC4B | รูกลม (รูทะลุ) | 40 | 32 | 14 | - | 125 | ||
฿ 1,870.85 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] AC4B | ช่อง แบบเหลี่ยม | 44 | 35 | - | 17 | 160 | ||
฿ 1,783.31 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] AC4B | รูกลม (รูทะลุ) | 44 | 35 | 17 | - | 160 |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง | ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ (พร้อมรูยึด) | มือจับ พื้นผิว | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต |
---|---|---|---|---|---|
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง