(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·คันโยกชนิดมีความแข็งแรงสูง
· เหล็กกล้า มาตรฐานและ สเตนเลส ทุกประเภท
·นอกจากนี้เรายังผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี สเปค เช่นรัศมีวงเลี้ยวของคันโยก
· วัสดุ:สกรู ก้านโยก สุดท้าย:S45C, การเคลือบผิว tetra-iron oxide (สีดำ) LTM, LTFSUS303:LTMS, LTFSตัวจับชิ้นงาน ( ขั้ว พลาสติก PB):เรซิ่น ฟีนอล (สีดำ)
รหัสสินค้า |
---|
LTF-10 |
LTF-12 |
LTF-16 |
LTF-20 |
LTM-10X30 |
LTM-10X40 |
LTM-10X50 |
LTM-12X30 |
LTM-12X40 |
LTM-12X50 |
LTM-12X60 |
LTM-16X30 |
LTM-16X40 |
LTM-16X50 |
LTM-16X60 |
LTM-20X40 |
LTM-20X60 |
LTM-20X80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้งM | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,211.49 | LEVERS LTF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวใน | 81 | 10 | 23 | 16000 | ||
฿ 1,442.94 ฿ 741.09 | LEVERS LTF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 99 | 12 | 26 | 23000 | ||
฿ 1,750.49 | LEVERS LTF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวใน | 118 | 16 | 30 | 43000 | ||
฿ 2,223.05 | LEVERS LTF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เกลียวใน | 136 | 20 | 35 | 67000 | ||
฿ 1,271.24 | LEVERS LTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 81 | 10 | 30 | 16000 | ||
฿ 1,337.16 | LEVERS LTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 81 | 10 | 40 | 16000 | ||
฿ 1,337.16 | LEVERS LTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 81 | 10 | 50 | 16000 | ||
฿ 1,558.93 | LEVERS LTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 99 | 12 | 30 | 23000 | ||
฿ 1,594.01 | LEVERS LTM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เกลียวนอก | 99 | 12 | 40 | 23000 | ||
฿ 1,668.99 | LEVERS LTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 99 | 12 | 50 | 23000 | ||
฿ 1,668.99 | LEVERS LTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 99 | 12 | 60 | 23000 | ||
฿ 1,933.93 | LEVERS LTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 118 | 16 | 30 | 43000 | ||
฿ 1,961.38 | LEVERS LTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 118 | 16 | 40 | 43000 | ||
฿ 2,014.35 | LEVERS LTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 118 | 16 | 50 | 43000 | ||
฿ 2,014.35 | LEVERS LTM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เกลียวนอก | 118 | 16 | 60 | 43000 | ||
฿ 2,447.76 | LEVERS LTM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เกลียวนอก | 136 | 20 | 40 | 67000 | ||
฿ 2,447.76 | LEVERS LTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 136 | 20 | 60 | 67000 | ||
฿ 2,528.19 | LEVERS LTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 136 | 20 | 80 | 67000 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภท แคลมป์ยึด | มือจับปรับระยะ | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง กับ ลูกบิด | รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด | ตัวจับชิ้นงาน บอล | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | S45C | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
วัสดุลูกบิด | เรซิ่น ฟีนอล | กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง