(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เลื่อน ก้านโยก ขึ้นลงเพื่อปลดหรือขันอย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
LWBF-63-M6 |
LWBF-82-M8 |
LWBM-63-M6X20 |
LWBM-63-M6X25 |
LWBM-63-M6X30 |
LWBM-63-M6X35 |
LWBM-63-M6X40 |
LWBM-63-M6X50 |
LWBM-82-M8X25 |
LWBM-82-M8X30 |
LWBM-82-M8X35 |
LWBM-82-M8X40 |
LWBM-82-M8X50 |
LWBM-82-M8X60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้งM | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 623.96 ฿ 366.58 | NBK CLAMPING LEVER WITH CAM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 63 | 6 | 10 | ||
฿ 726.31 | CLAMPING LEVER WITH CAM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวใน | 82 | 8 | 12 | ||
฿ 794.81 | NBK CLAMPING LEVER WITH CAM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 63 | 6 | 20 | ||
฿ 849.84 | CLAMPING LEVER WITH CAM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 63 | 6 | 25 | ||
฿ 840.52 | CLAMPING LEVER WITH CAM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 63 | 6 | 30 | ||
฿ 849.84 | CLAMPING LEVER WITH CAM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 63 | 6 | 35 | ||
฿ 849.84 | CLAMPING LEVER WITH CAM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 63 | 6 | 40 | ||
฿ 858.91 ฿ 496.02 | NBK CLAMPING LEVER WITH CAM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 63 | 6 | 50 | ||
฿ 774.83 ฿ 504.34 | NBK CLAMPING LEVER WITH CAM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 82 | 8 | 25 | ||
฿ 858.21 | CLAMPING LEVER WITH CAM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 82 | 8 | 30 | ||
฿ 848.89 | CLAMPING LEVER WITH CAM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เกลียวนอก | 82 | 8 | 35 | ||
฿ 871.87 | CLAMPING LEVER WITH CAM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เกลียวนอก | 82 | 8 | 40 | ||
฿ 871.87 | CLAMPING LEVER WITH CAM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เกลียวนอก | 82 | 8 | 50 | ||
฿ 913.24 | CLAMPING LEVER WITH CAM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 82 | 8 | 60 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภท แคลมป์ยึด | ก้านบังคับลูกเบี้ยว | ทิศทางการดำเนินงาน | บนและล่าง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงตัว L | รูปคันหนีบรูปตัว L | ไม่มี สกรูตัวหนอน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีหล่อขึ้นรูป |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | สกรูปรับระดับ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง