(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน หมุนได้ทำจากพลาสติกที่มี ความคุ้มค่าต่อต้นทุน เป็นเลิศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เป็นก้านจับ
รหัสสินค้า |
---|
GTR-18XM5 |
GTR-19XM6 |
GTR-24XM8 |
GTR-28XM10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.10 | NBK PLASTIC REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 50 | 18 | 50 | ||
฿ 153.98 | NBK PLASTIC REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 65 | 19 | 65 | ||
฿ 173.69 | NBK PLASTIC REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 80 | 24 | 80 | ||
฿ 360.96 | NBK PLASTIC REVOLVING GRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | 95 | 28 | 95 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กริปหมุน | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | มือจับ วัสดุ | ไนล่อน 6 |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ พื้นผิว | ไม่ | วัสดุส่วนติดตั้ง | SS400 | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธี |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง