1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบหมุนได้ ชนิดชุบผิว_RM

มือจับแบบหมุนได้ ชนิดชุบผิว_RM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 469.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผ่านการชุบผิวโครเมี่ยมเพื่อให้มีผิวสำเร็จที่มันเงา

รหัสสินค้า
RM-6SALE
RM-8SALE
RM-10
RM-12
RM-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 469.39

฿ 233.29

NBK STEEL REVOLVING GRIP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M61648

฿ 555.01

฿ 279.11

NBK STEEL REVOLVING GRIP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M82060

฿ 916.65

NBK STEEL REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 5 วัน 10M102577

฿ 916.65

STEEL REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 5 วัน 10M123298

฿ 1,235.23

STEEL REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 10M1636107

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กริปหมุน รูปทรง รูปทรง คอ มือจับ วัสดุ SS400
มือจับ พื้นผิว ชุบผิวโครเมี่ยม วัสดุส่วนติดตั้ง SS400 กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ชุบผิวโครเมี่ยม
วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก