(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับที่ทำจากสแตนเลส จึงมีความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม รุ่นที่ผ่านการเคลือบสารต้านจุลชีพที่ได้มาตรฐานซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรีย ต่อต้านเชื้อรา และต่อต้านสาหร่ายที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
GSS-5 |
GSS-6 |
GSS-8 |
GSS-10 |
GSS-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 228.08 ฿ 107.81 | NBK STAINLESS STEEL GRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 10 | 40 | ||
฿ 233.86 | NBK STAINLESS STEEL GRIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 13 | 50 | ||
฿ 405.39 | NBK STAINLESS STEEL GRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 16 | 64 | ||
฿ 541.33 ฿ 302.01 | NBK STAINLESS STEEL GRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | 20 | 70 | ||
฿ 1,002.95 ฿ 581.31 | NBK STAINLESS STEEL GRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | 25 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวจับชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | มือจับ วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ พื้นผิว | ไม่ | วัสดุส่วนติดตั้ง | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง