1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านจับ แบบมีมือจับทรงกรวย_LCGS

ก้านจับ แบบมีมือจับทรงกรวย_LCGS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 371.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านจับทำจากสแตนเลส มือจับทำจากฟีนอลเรซิ่น มีความทนทานและทนต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
LCGS-6X63
LCGS-6X80
LCGS-6X100
LCGS-8X80
LCGS-8X100
LCGS-8X125
LCGS-10X100
LCGS-10X125
LCGS-10X160
LCGS-12X125
LCGS-12X160
LCGS-12X200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 371.23

LEVERS LCGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6632030

฿ 382.59

LEVERS LCGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6802030

฿ 391.09

LEVERS LCGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M61002030

฿ 433.06

LEVERS LCGS 1 ชิ้น 8 วัน 10M8802538

฿ 490.20

LEVERS LCGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M81002538

฿ 543.32

LEVERS LCGS 1 ชิ้น 8 วัน 10M81252538

฿ 582.67

LEVERS LCGS 1 ชิ้น 8 วัน 10M101003046

฿ 616.92

LEVERS LCGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M101253046

฿ 709.85

LEVERS LCGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M101603046

฿ 767.20

LEVERS LCGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M121253553

฿ 879.54

LEVERS LCGS 1 ชิ้น 8 วัน 10M121603553

฿ 954.55

LEVERS LCGS 1 ชิ้น 5 วัน 10M122003553

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวจับชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่ รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) มือจับ วัสดุ เรซิ่น ฟีนอล
มือจับ พื้นผิว ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง SUS303 กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก