1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับทรงกรวย_KEC

มือจับทรงกรวย_KEC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 161.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีให้เลือกสองสี

รหัสสินค้า
KEC-6-BK
KEC-8-BKSALE
KEC-8-RDSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 161.65

NBK GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6252525BK (สีดำ)

฿ 168.94

฿ 76.01

NBK GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8303030BK (สีดำ)

฿ 168.94

฿ 76.01

NBK GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8303030RD (สีแดง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวจับชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่ รูปทรง ประเภทแท่ง (ทรงเรียว) มือจับ วัสดุ ไนล่อน 6
มือจับ พื้นผิว ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน