(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กำลังและแรงบิดสูง มีการตอบสนองดีเยี่ยม ระยะคลอนเท่ากับ "0"
[คุณสมบัติ]
· ตัวผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับสกรูหกเหลี่ยมหัวจม
· ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเพลาที่แนะนำอยู่ที่ประมาณ 6h และ 7h
· หากต้องการติดตั้งกับด้ามเพลาแบบ D cut ให้คำนึงถึงตำแหน่งชองผิวที่ทำ D cut ของตัวด้ามเพลา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,889.91 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 3 | 15 | 16 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 0.6 | 0.5 | 42000 | ±0.1 | 9.8 × 10 -8 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,889.91 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 4 | 15 | 16 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 0.6 | 0.5 | 42000 | ±0.1 | 9.8 × 10 -8 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,889.91 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 5 | 15 | 16 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 0.6 | 0.5 | 42000 | ±0.1 | 9.8 × 10 -8 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,889.91 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 6 | 15 | 16 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 0.6 | 0.5 | 42000 | ±0.1 | 9.8 × 10 -8 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,889.91 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 0.6 | 0.5 | 42000 | ±0.1 | 9.8 × 10 -8 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,889.91 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 5 | 15 | 16 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 0.6 | 0.5 | 42000 | ±0.1 | 9.8 × 10 -8 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,889.91 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 6 | 15 | 16 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 0.6 | 0.5 | 42000 | ±0.1 | 9.8 × 10 -8 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,889.91 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 5 | 15 | 16 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 0.6 | 0.5 | 42000 | ±0.1 | 9.8 × 10 -8 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,889.91 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 6 | 15 | 16 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 0.6 | 0.5 | 42000 | ±0.1 | 9.8 × 10 -8 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,889.91 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 6 | 15 | 16 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 0.6 | 0.5 | 42000 | ±0.1 | 9.8 × 10 -8 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,633.84 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,633.84 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,633.84 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,648.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,633.84 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 8 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,633.84 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,633.84 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,648.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,633.84 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,498.55 ฿ 899.28 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,648.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,633.84 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 8 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 3,235.12 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,648.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 8 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,633.84 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 8 | 19 | 19 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 1 | 1 | 33000 | ±0.1 | 2.9 × 10 -7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 5 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 6 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 7 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 8 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,556.77 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 9 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 10 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 11 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 6 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,556.77 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 7 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 8 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,556.77 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 9 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 10 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 11 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 3,861.68 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 7 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 8 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 3,861.68 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 9 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 10 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 11 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 8 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 9 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 10 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 11 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 3,861.68 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 9 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 10 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 11 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,926.58 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 9 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | หลุม D1 | ||
฿ 5,913.35 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 9 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 3,861.68 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 10 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | หลุม D1 | ||
฿ 4,926.58 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 10 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 3,861.68 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 11 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | หลุม D1 | ||
฿ 4,926.58 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 11 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 3,861.68 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | หลุม D1 | ||
฿ 4,926.58 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 10 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 11 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 10 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | หลุม D1 | ||
฿ 3,861.68 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 10 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 11 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | หลุม D1 | ||
฿ 3,861.68 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 11 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | หลุม D1 | ||
฿ 3,861.68 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 11 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 11 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | หลุม D1 | ||
฿ 3,861.68 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 11 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | หลุม D1 | ||
฿ 3,861.68 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 1,793.22 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,804.52 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | หลุม D1 | ||
฿ 3,861.68 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 12 | 25 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2 | 1 | 25000 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 1,902.39 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 6 | 27 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2.2 | 1 | 23000 | ±0.2 | 1.4 × 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,912.90 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 7 | 27 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2.2 | 1 | 23000 | ±0.2 | 1.4 × 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,902.39 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 8 | 27 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2.2 | 1 | 23000 | ±0.2 | 1.4 × 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,912.90 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 9 | 27 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2.2 | 1 | 23000 | ±0.2 | 1.4 × 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,902.39 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 10 | 27 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2.2 | 1 | 23000 | ±0.2 | 1.4 × 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,902.39 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 11 | 27 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2.2 | 1 | 23000 | ±0.2 | 1.4 × 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,902.39 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 12 | 27 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2.2 | 1 | 23000 | ±0.2 | 1.4 × 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,662.84 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 13 | 27 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2.2 | 1 | 23000 | ±0.2 | 1.4 × 10-6 | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,902.39 | SINGLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 14 | 27 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 2.2 | 1 | 23000 | ±0.2 | 1.4 × 10-6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0.02 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 | วัสดุ แผ่นดิสก์ | SUS304 | การก่อสร้าง | ชนิดยึดจับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง