(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สต๊อปเปอร์พินมีประสิทธิภาพในการทนการเสียดสีดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สต็อปเปอร์โบลต์ SSB ใช้สต็อปเปอร์สกรู SAN ในด้านรับ
· พื้นผิวหัวหกเหลี่ยมผ่านการเพิ่มความแข็ง
· บอดี้หลัก: S45C, ชุบแข็งปลาย (ความแข็ง HRC 35 ขึ้นไป), ขัดเงา, ชุบผิวด้วยไตรวาเลนต์โครเมต
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นสต็อปเปอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SPM-M3 |
SPM-M4 |
SPM-M5 |
SPM-M6 |
SPM-M8 |
SPM-M10 |
SPM-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย OD (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู ตัวเครื่อง หลัก | ความยาว เกลียว หลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.77 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 3 | 5 | ||
฿ 300.77 ฿ 98.08 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 4 | 6 | ||
฿ 300.77 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 5 | 7 | ||
฿ 415.74 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | ||
฿ 249.45 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 8 | 10 | ||
฿ 379.48 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 10 | 14 | ||
฿ 358.29 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | 12 | 16 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก | รูปทรงปลาย | แบน | วัสดุ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง