(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทำให้พื้นที่ติดตั้งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การปกป้องอย่างครอบคลุมจากสสารภายนอกด้วยคุณสมบัติที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องใช้น้ำมันและสารหล่อลื่น และยังทนทานต่อฝุ่นละออง น้ำ สารเคมี และแรงกระแทก
รหัสสินค้า |
---|
WW-06-30-08 |
WW-06-30-10 |
WW-10-40-20 |
WW-10-80-15 |
WW-10-80-20 |
WW-16-60-15 |
WW-16-60-20 |
WW-20-80-20 |
WW-20-80-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวของส่วน ไกด์ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ราง (มิลลิเมตร) | การติดตั้ง พื้นผิว สูง H (มิลลิเมตร) | ความยาวของ แผ่นเพลท บน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,872.26 | IGU DRYLIN WW | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 5 | 30 | 18 | 80 | ||
฿ 100.00 | IGU DRYLIN WW | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 5 | 30 | 18 | 100 | ||
฿ 6,574.33 | IGU DRYLIN WW | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 10 | 40 | 24 | 200 | ||
฿ 6,688.91 | IGU DRYLIN WW | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 10 | 80 | 24 | 150 | ||
฿ 7,261.80 | IGU DRYLIN WW | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 10 | 80 | 24 | 200 | ||
฿ 9,438.81 | IGU DRYLIN WW | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 16 | 60 | 35 | 150 | ||
฿ 10,813.76 | IGU DRYLIN WW | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 16 | 60 | 35 | 200 | ||
฿ 11,615.82 | IGU DRYLIN WW | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 20 | 80 | 44 | 200 | ||
฿ 12,246.00 | IGU DRYLIN WW | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 20 | 80 | 44 | 250 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สไลเดอร์ | ประเภท บล็อค | ประเภทการขาย | หน่วยเดียว | ประเภทการ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม | ชนิดบล็อคธรรมดา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม (ตัวเลือก) | เรียบง่าย | รูปทรง ของส่วน ไกด์ | แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง