(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำให้พื้นที่ติดตั้งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การปกป้องอย่างครอบคลุมจากสสารภายนอกด้วยคุณสมบัติที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องใช้น้ำมันและสารหล่อลื่น และยังทนทานต่อฝุ่นละออง น้ำ สารเคมี และแรงกระแทก
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งง่ายและไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง
· ตัวเลื่อนซิงค์ดายคาสและรางเลื่อนเป็นตลับลูกปืนแบบสไลด์สำหรับใช้กับรุ่น DryLin R JUM
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น จึงไม่มีฝุ่นเข้าไปผสมในน้ำมัน
· น้ำหนักเบาและเสียงรบกวนต่ำ
· พิกัดโหลดโมเมนต์สูง
· เหมาะสำหรับใช้กับระบบรางเดี่ยว
· ทนต่อฝุ่นได้ดีเยี่ยม
· พื้นที่ผิวแบนและกว้างสำหรับรองรับโหลดโมเมนต์สูง
· สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ต่าง ๆ
· ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
· แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
· เสียงรบกวนต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
WJ200QM-01-06 |
WJ200QM-01-06-LLY |
WJ200QM-01-06 LLZ |
WJ200QM-01-10 |
WJ200QM-01-10 LLY |
WJ200QM-01-10 LLZ |
WJ200QM-01-16 |
WJ200QM-01-16 LLY |
WJ200QM-01-16 LLZ |
WJ200QM-01-20 LLY |
WJ200QM-01-20 LLZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทของการ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม (ตัวเลือก) | ความยาวของส่วน ไกด์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 804.50 | IGUS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 6 | ||
฿ 100.00 | IGU DRYLIN WJ-QM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | แบบลอย, ทิศทาง Y | 6 | ||
฿ 761.51 | IGU DRYLIN WJ-QM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | แบบลอย, ทิศทาง Z | 6 | ||
฿ 880.27 | IGU DRYLIN WJ-QM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | ||
฿ 880.27 | IGU DRYLIN WJ-QM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | แบบลอย, ทิศทาง Y | 10 | ||
฿ 880.27 | IGU DRYLIN WJ-QM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | แบบลอย, ทิศทาง Z | 10 | ||
฿ 1,176.65 | IGU DRYLIN WJ-QM | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 16 | ||
฿ 1,176.65 | IGU DRYLIN WJ-QM | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | แบบลอย, ทิศทาง Y | 16 | ||
฿ 1,176.65 | IGU DRYLIN WJ-QM | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | แบบลอย, ทิศทาง Z | 16 | ||
฿ 1,535.28 | IGU DRYLIN WJ-QM | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | แบบลอย, ทิศทาง Y | 20 | ||
฿ 1,535.28 | IGU DRYLIN WJ-QM | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | แบบลอย, ทิศทาง Z | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สไลเดอร์ | ประเภท บล็อค | ประเภทการขาย | หน่วยเดียว | ประเภทการ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ของส่วน ไกด์ | แบบเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง