1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบพับเก็บได้ URH

มือจับแบบพับเก็บได้ URH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,252.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับชนิดพับเก็บได้ เมื่อไม่ใช้งาน มือจับจะเข้าบอดี้ได้พอดี

รหัสสินค้า
URH-100
URH-120
URH-180
URHS-100
URHS-120
URHS-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวสินค้าหลัก ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ

฿ 2,252.73

RETRACTABLE PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10100เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 2,263.66

RETRACTABLE PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10120เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 2,352.08

RETRACTABLE PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10180เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 3,483.00

RETRACTABLE PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10100สเตนเลสไม่

฿ 3,389.62

RETRACTABLE PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10120สเตนเลสไม่

฿ 3,459.90

RETRACTABLE PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10180สเตนเลสไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง(มิลลิเมตร) 43 ประเภทตัวสินค้าหลัก ประเภทการกำหนด ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 10
ชนิดผิวสำเร็จ รูปตัว U วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก รูปทรง U ความผิดปกติ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ชนิดพับได้ รูปทรงหน้าตัดมือจับ รูปทรง แบบกลม โหลดที่ใช้งาน(N) 1000