1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับพลาสติก UUDF

มือจับพลาสติก UUDF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 430.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ออกแบบโดยคำนึงถึงหลักการ 7 ประการของแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design)
· มือจับแบบจับง่าย ใช้งานง่าย
· มีให้เลือก 5 สี รองรับดีไซน์สีสากลของเครื่องจักร · อุปกรณ์
- สีทูโทนสวยงาม, สีที่ผสมกับสีเทาเข้ม
· มีให้เลือก 5 สี
· SG: สีเทาเข้ม + สีเทาเงิน
· BK: สีเทาเข้ม + สีดำ
· OR: สีเทาเข้ม + สีส้ม
· BL: สีเทาเข้ม + สีน้ำเงิน
· YW: สีเทาเข้ม + สีเหลือง

รหัสสินค้า
UUDF-26X100-BK
UUDF-26X100-BL
UUDF-26X100-OR
UUDF-26X100-SG
UUDF-26X100-YW
UUDF-26X112-BKSALE
UUDF-26X112-BL
UUDF-26X112-OR
UUDF-26X112-SG
UUDF-26X112-YW
UUDF-26X128-BKSALE
UUDF-26X128-BL
UUDF-26X128-OR
UUDF-26X128-SG
UUDF-26X128-YW
UUDF-26X160-BK
UUDF-26X160-BL
UUDF-26X160-OR
UUDF-26X160-SG
UUDF-26X160-YW
UUDF-26X180-BK
UUDF-26X180-BL
UUDF-26X180-OR
UUDF-26X180-SG
UUDF-26X180-YW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 440.41

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10100BK (สีเทาเข้ม+สีดำ)

฿ 430.73

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10100BL (สีเทาเข้ม+สีน้ำเงิน)

฿ 433.92

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 10100หรือ (สีเทาเข้ม + สีส้ม)

฿ 430.73

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10100SG (สีเทาเข้ม + สีเทาเงิน)

฿ 430.73

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10100YW (สีเทาเข้ม + สีเหลือง)

฿ 432.41

฿ 237.44

NBK PLASTIC PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10112BK (สีเทาเข้ม+สีดำ)

฿ 440.12

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10112BL (สีเทาเข้ม+สีน้ำเงิน)

฿ 440.12

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10112หรือ (สีเทาเข้ม + สีส้ม)

฿ 440.12

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10112SG (สีเทาเข้ม + สีเทาเงิน)

฿ 440.12

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10112YW (สีเทาเข้ม + สีเหลือง)

฿ 450.42

฿ 238.59

NBK PLASTIC PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10128BK (สีเทาเข้ม+สีดำ)

฿ 459.33

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10128BL (สีเทาเข้ม+สีน้ำเงิน)

฿ 459.33

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10128หรือ (สีเทาเข้ม + สีส้ม)

฿ 462.51

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 10128SG (สีเทาเข้ม + สีเทาเงิน)

฿ 459.33

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10128YW (สีเทาเข้ม + สีเหลือง)

฿ 550.11

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 10160BK (สีเทาเข้ม+สีดำ)

฿ 556.40

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10160BL (สีเทาเข้ม+สีน้ำเงิน)

฿ 556.40

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10160หรือ (สีเทาเข้ม + สีส้ม)

฿ 556.40

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10160SG (สีเทาเข้ม + สีเทาเงิน)

฿ 556.40

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10160YW (สีเทาเข้ม + สีเหลือง)

฿ 606.77

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 10180BK (สีเทาเข้ม+สีดำ)

฿ 589.07

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10180BL (สีเทาเข้ม+สีน้ำเงิน)

฿ 589.07

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10180หรือ (สีเทาเข้ม + สีส้ม)

฿ 589.07

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10180SG (สีเทาเข้ม + สีเทาเงิน)

฿ 589.07

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 10180YW (สีเทาเข้ม + สีเหลือง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวสินค้าหลัก ไนล่อน ความสูง(มิลลิเมตร) 57 ประเภทตัวสินค้าหลัก ประเภทการกำหนด
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 26 ชนิดผิวสำเร็จ รูปตัว U วิธีการติดตั้ง เกลียวใน
รูปทรง U แบบตรง ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
รูปทรงหน้าตัดมือจับ รูปทรง แบบกลม โหลดที่ใช้งาน(N) 500