(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับสเตนเลส TGY/TG
ด้ามจับประตูสเตนเลสรูปแบบนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเปิดและปิดประตู มีหลายขนาดให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 20, 40, 60, 80, 100 และ 120
- ความสูงรวม (mm.): 22, 30, 35 และ 40
- รูปแบบการติดตั้ง : แบบเกลียวตัวผู้หรือแบบเกลียวตัวเมีย
TGY - แบบเกลียวตัวผู้
TG - แบบเกลียวตัวเมีย
- วัสดุ : SUS303
- การปรับแต่งพื้นผิว : ขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
รหัสสินค้า |
---|
TG-24 |
TG-46 |
TG-66 |
TG-86 |
TG-108 |
TG-110 |
TG-128 |
TG-130 |
TGY-86 |
TGY-108 |
TGY-110 |
TGY-128 |
TGY-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนามือจับ (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.22 ฿ 129.24 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 22 | 4 | เกลียวใน | ||
฿ 216.85 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 22 | 6 | เกลียวใน | ||
฿ 285.37 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 22 | 6 | เกลียวใน | ||
฿ 287.88 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 30 | 6 | เกลียวใน | ||
฿ 394.50 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 35 | 8 | เกลียวใน | ||
฿ 565.66 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 30 | 10 | เกลียวใน | ||
฿ 592.89 ฿ 352.24 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 40 | 8 | เกลียวใน | ||
฿ 656.52 ฿ 387.02 | NBK METAL PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 40 | 10 | เกลียวใน | ||
฿ 316.04 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | 30 | 6 | เกลียวนอก | ||
฿ 422.88 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 35 | 8 | เกลียวนอก | ||
฿ 570.80 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 30 | 10 | เกลียวนอก | ||
฿ 464.42 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | 40 | 8 | เกลียวนอก | ||
฿ 720.98 | METAL PULLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | 40 | 10 | เกลียวนอก |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวสินค้าหลัก | สเตนเลส | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภทการกำหนด | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง U | แบบตรง | ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ | ขัดเงา | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
รูปทรงหน้าตัดมือจับ | รูปทรง แบบกลม | โหลดที่ใช้งาน(N) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง