1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับซิงค์ TCY/TC

มือจับซิงค์ TCY/TC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 259.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมต

รหัสสินค้า
TC-104
TC-122
TCY-122
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความหนามือจับ
(มิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง

฿ 259.33

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 10872310เกลียวใน

฿ 291.09

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101022811เกลียวใน

฿ 362.72

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 101022811เกลียวนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวสินค้าหลัก สังกะสีหล่อขึ้นรูป ประเภทตัวสินค้าหลัก ประเภทการกำหนด ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง โค้ง
ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ ชุบผิวโครเมี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ รูปทรงหน้าตัดมือจับ ประเภท แบบเหลี่ยม
โหลดที่ใช้งาน(N) 1000