(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แกนเหล็กกล้า ⌀10 มม. เคลือบด้วยโพลียูรีเทนชนิดแข็ง สำหรับผู้ที่ต้องการความแข็งแรง ความปลอดภัย และความน่าไว้วางใจที่มากพอ มือจับให้สัมผัสที่นุ่มมือ
รหัสสินค้า |
---|
UUF-25X112 |
UUF-25X128 |
UUF-25X160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,372.89 | POLYURETHANE PULL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 112 | 50 | ||
฿ 1,416.18 ฿ 823.79 | NBK POLYURETHANE PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 128 | 54 | ||
฿ 1,456.02 | POLYURETHANE PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 160 | 54 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวสินค้าหลัก | เหล็กกล้า | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภทการกำหนด | ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดผิวสำเร็จ | รูปตัว U | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง |
ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ | การเคลือบผิว แข็ง โพลียูรีเทน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | รูปทรงหน้าตัดมือจับ | รูปทรง แบบกลม |
โหลดที่ใช้งาน(N) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง