1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับอะลูมิเนียม ULF

มือจับอะลูมิเนียม ULF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 602.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดเอียง

[คุณสมบัติ]
· โค้งไปข้างหน้า
· ความหนาของมือจับมี 2 ชนิด คือ 20 มม. / 26 มม.
· วัสดุ / ผิวสำเร็จ: อะลูมิเนียมอัลลอย การขัดผิวแบบบาเรล: ULF-B การทำสีแบบไฟฟ้าสถิต (สีดำด้าน): ULF-BK

รหัสสินค้า
ULF-20X112-BKSALE
ULF-20X112-BLSALE
ULF-20X128-BK
ULF-20X128-BL
ULF-26X160-BK
ULF-26X160-BLSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความหนามือจับ
(มิลลิเมตร)
ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ

฿ 694.26

฿ 394.13

NBK ALUMINUM PULL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101124820แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 602.35

฿ 341.35

NBK ALUMINUM PULL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101124820บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

฿ 718.79

ALUMINUM PULL 1 ชิ้น 5 วัน 101284820แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 617.20

NBK ALUMINUM PULL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101284820บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

฿ 1,069.29

ALUMINUM PULL 1 ชิ้น 5 วัน 101605426แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 936.26

฿ 533.67

NBK ALUMINUM PULL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101605426บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวสินค้าหลัก อะลูมิเนียม ประเภทตัวสินค้าหลัก ประเภทการกำหนด ชนิดผิวสำเร็จ รูปตัว U
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน รูปทรง U ความผิดปกติ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
รูปทรงหน้าตัดมือจับ รูปทรง แบบกลม โหลดที่ใช้งาน(N) 1000