1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับอะลูมิเนียม UBF/UBC

มือจับอะลูมิเนียม UBF/UBC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 484.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น มือจับ อะลูมิเนียม
[คุณสมบัติ]
· มี มือจับ จับที่ง่ายต่อการจับ
· การเคลือบผิว ด้วยไฟฟ้าสถิตเป็นแบบ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว ที่ป้องกันรอยขีดข่วน มีรูปลักษณ์ที่หรูหรา
· [การใช้งาน]
·เป็น มือจับ จับประตูและแผง

รหัสสินค้า
UBC-20X120-BKSALE
UBC-20X120-BLSALE
UBF-20X120-BK
UBF-20X120-BLSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการติดตั้ง ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ

฿ 719.93

฿ 409.14

NBK METAL PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูกลมแปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 590.52

฿ 334.35

NBK METAL PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูกลมบาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

฿ 587.23

METAL PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวในแปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต

฿ 484.43

฿ 286.69

NBK METAL PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวในบาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิทช์(มิลลิเมตร) 120 วัสดุของตัวสินค้าหลัก อะลูมิเนียม ความสูง(มิลลิเมตร) 41
ประเภทตัวสินค้าหลัก ประเภทการกำหนด ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 20 ชนิดผิวสำเร็จ รูปตัว U
รูปทรง U แบบตรง ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ รูปทรงหน้าตัดมือจับ รูปทรง แบบกลม
โหลดที่ใช้งาน(N) 1000