1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบราวอะลูมิเนียมทรงรี UVF

มือจับแบบราวอะลูมิเนียมทรงรี UVF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,448.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จับง่ายเนื่องจากหน้าตัดของส่วนราว

รหัสสินค้า
UVF-36X250-AL
UVF-36X300-AL
UVF-36X400-AL
UVF-36X500-AL
UVF-36X600-AL
UVF-36X800-AL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 2,448.56

ALUMINUM OVAL TUBULAR PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10250

฿ 2,598.76

ALUMINUM OVAL TUBULAR PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10300

฿ 3,005.13

ALUMINUM OVAL TUBULAR PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10400

฿ 3,251.10

ALUMINUM OVAL TUBULAR PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10500

฿ 3,850.22

ALUMINUM OVAL TUBULAR PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10600

฿ 4,875.00

ALUMINUM OVAL TUBULAR PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวสินค้าหลัก อะลูมิเนียม ความสูง(มิลลิเมตร) 71 ประเภทตัวสินค้าหลัก ประเภทการกำหนด
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 36 ชนิดผิวสำเร็จ รูปตัว U วิธีการติดตั้ง เกลียวใน
รูปทรง U รูปทรง ประกอบ ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ Alumite ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
รูปทรงหน้าตัดมือจับ รูปทรง แบบกลม โหลดที่ใช้งาน(N) 1000