1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับมีรอยหยัก_FS

มือจับมีรอยหยัก_FS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 372.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีรูติดตั้งมือจับ FS
· ไม่มีรูติดตั้งมือจับ FS-N

รหัสสินค้า
FS-40-N
FS-50
FS-50-NSALE
FS-63
FS-63-NSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
ตัวจับชิ้นงาน ความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)

฿ 372.98

KNURLED HANDWHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 1040ไม่ (ไม่มีรูยึด)2822

฿ 527.39

KNURLED HANDWHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 1050ไม่ (พร้อมรูยึด)3227

฿ 527.39

฿ 268.71

NBK KNURLED HANDWHEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050ไม่ (ไม่มีรูยึด)3227

฿ 956.00

KNURLED HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 1063ไม่ (พร้อมรูยึด)4035

฿ 968.64

฿ 581.28

NBK KNURLED HANDWHEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1063ไม่ (ไม่มีรูยึด)4035

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ขึ้นลาย มือจับ วัสดุ FC200 ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู รูกลม (หลุมตาบอด)
มือจับ พื้นผิว ชุบผิวโครเมี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม(Ø) 5 สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่