(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอดี้ของมือจับทำจากเหล็กหล่อและที่จับทำจากเรซิ่นฟีนอล ชนิดความแข็งแรงสูง สามารถทนต่อแรงบิดสูงได้
[คุณสมบัติ]
· มือจับสองก้าน พร้อมมือจับชนิดมือหมุนแบบพับเก็บได้ GGR
· มือจับมีกลไกที่ช่วยให้พับลงได้เมื่อดึงขึ้น และจะพับลงเมื่อเริ่มใช้กลไกนี้เท่านั้น
· สามารถปรับแต่งรูเพลาและรูสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ตามคำขอ
· วัสดุ/ผิวสำเร็จ มือจับ: FC200 สีฝุ่น (สีดำ) มือจับ (มือจับชนิดมือหมุนแบบพับเก็บได้ GGR): เรซิ่นฟีนอล (สีดำ)
รหัสสินค้า |
---|
HSN-125 |
HSN-160 |
HSN-200 |
HSN-250 |
HSN-315 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ (Ø) | ความหนาของ มือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,879.37 | TWO SPOKE HANDWHEEL WITH GRIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | 44 | 35 | ||
฿ 3,197.04 | TWO SPOKE HANDWHEEL WITH GRIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | 52 | 40 | ||
฿ 3,705.45 | TWO SPOKE HANDWHEEL WITH GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 200 | 56 | 48 | ||
฿ 4,405.48 | TWO SPOKE HANDWHEEL WITH GRIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 250 | 62 | 52 | ||
฿ 5,697.00 | TWO SPOKE HANDWHEEL WITH GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 315 | 66 | 63 |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | 2 พูด | มือจับ วัสดุ | FC200 | ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวจับชิ้นงาน | การมี | ประเภทของมือจับ | ประเภทการดัด | มือจับ พื้นผิว | พ่นสีฝุ่น |
วัสดุส่วนมือจับ | ฟีนอล | มือจับ พื้นผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง